SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

分流電壓參考外部電阻快速入門計算機

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

下載項目

概覽

此外部電阻快速入門計算機工具可讓您輕鬆計算相對電壓參考、電源供應和負載電流限制的有效外部電阻值。透過這些輸入,您可以立即查看計算結果,並使用顏色編碼指示來了解計算出的輸出是有效或無效值。

特點
  • 特定案例工具,可計算與分流電壓參考相關的外部電阻值
  • 以下項目的輸入欄位:電壓參考、電源電壓、負載電流和 IQ 定界值
  • 輸入值在電路圖上的即時影響
  • 快速指示器通知使用者有效和無效的輸出
  • 錯誤訊息
  • 在多個儲存格中嵌入詳細資訊,以提供額外的使用者指引
  • 包含用於進一步電壓參考支援的實用連結
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

計算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
分流電壓參考
ATL431 2.5-V 低 IQ 可調整精密分流穩壓器 LM136-2.5-N 電壓參考二極體 LM136-5.0 5.0 V 參考二極體 LM136-5.0QML 5.0 V 參考二極體 LM136A-2.5QML 2.5 V 參考二極體 LM136A-2.5QML-SP 抗輻射 QMLV、2.5-V 分流電壓參考 LM136A-5.0QML 5.0 V 參考二極體 LM185-1.2-N 微功耗電壓參考二極體 LM185-1.2QML 微功耗電壓參考二極體 LM185-1.2QML-SP 抗輻射 QMLV、1.2-V 分流電壓參考 LM185-2.5-N 微功耗電壓參考二極體 LM185-2.5QML 微功耗電壓參考二極體 LM185-2.5QML-SP 航太級 QMLV 2.5V 分流電壓參考 LM185-ADJ 可調整微電源電壓參考 LM185QML 可調整微電源電壓參考 LM285-1.2 1.235-V、–40°C 至 +85°C、微功率電壓參考 LM285-1.2-N 1.235-V、–40°C 至 +85°C 微功耗電壓參考二極體 LM285-2.5 2.5-V、–40°C 至 +85°C、微功率電壓參考 LM285-2.5-N 2.5-V、–40°C 至 +85°C 微功耗電壓參考二極體 LM285-ADJ 可調式 85°C 微功耗電壓參考 LM336-2.5 0°C 至 70°C、2.5-V 整合式參考電路 LM336-2.5-N 電壓參考二極體 LM336-5.0 5-V 參考二極體 LM385-1.2 1.235-V、2%、0°C 至 70°C 微功率電壓參考 LM385-1.2-MIL 微功耗電壓參考 LM385-1.2-N 1.235-V、0°C 至 70°C 微功耗電壓參考二極體 LM385-2.5 2.5-V、2%、70°C、微功率電壓參考 LM385-2.5-N 2.5-V、0°C 至 70°C 微功耗電壓參考二極體 LM385-ADJ 可調式 70°C 微功耗電壓參考 LM4030 超高精確分流電壓參考 LM4040 固定電壓、45-µA 精密微功率分流電壓參考 LM4040-N 100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4040-N-Q1 車用 100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4041-N 固定式與可調式 45-µA 精密微功率分流電壓參考 LM4041-N-Q1 車用精密微功率分流電壓參考 LM4050-N 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4050-N-Q1 車用 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4050QML-SP 抗輻射 QMLV、2.5-V 或 5-V 分流電壓參考 LM4051-N 固定式與可調式精密微功率分流電壓參考 LM431 2%、1% 或 0.5% 準確度,可調整精密齊納分流穩壓器 LM4431 微功耗分流電壓參考 LMV431 1.5% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器 LMV431A 1% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器 LMV431B 0.5% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器
晶粒與晶圓服務
LM336-2.5-MIL 分流電壓參考
當前文獻的參考和來源
LM134 3 端子可調節電流源 LM234 100°C 3 接腳可調整電流源 LM334 0°C 至 70°C 3 接腳可調整電流源
下載選項

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2015/5/20
產品
分流電壓參考
ATL431 2.5-V 低 IQ 可調整精密分流穩壓器 LM136-2.5-N 電壓參考二極體 LM136-5.0 5.0 V 參考二極體 LM136-5.0QML 5.0 V 參考二極體 LM136A-2.5QML 2.5 V 參考二極體 LM136A-2.5QML-SP 抗輻射 QMLV、2.5-V 分流電壓參考 LM136A-5.0QML 5.0 V 參考二極體 LM185-1.2-N 微功耗電壓參考二極體 LM185-1.2QML 微功耗電壓參考二極體 LM185-1.2QML-SP 抗輻射 QMLV、1.2-V 分流電壓參考 LM185-2.5-N 微功耗電壓參考二極體 LM185-2.5QML 微功耗電壓參考二極體 LM185-2.5QML-SP 航太級 QMLV 2.5V 分流電壓參考 LM185-ADJ 可調整微電源電壓參考 LM185QML 可調整微電源電壓參考 LM285-1.2 1.235-V、–40°C 至 +85°C、微功率電壓參考 LM285-1.2-N 1.235-V、–40°C 至 +85°C 微功耗電壓參考二極體 LM285-2.5 2.5-V、–40°C 至 +85°C、微功率電壓參考 LM285-2.5-N 2.5-V、–40°C 至 +85°C 微功耗電壓參考二極體 LM285-ADJ 可調式 85°C 微功耗電壓參考 LM336-2.5 0°C 至 70°C、2.5-V 整合式參考電路 LM336-2.5-N 電壓參考二極體 LM336-5.0 5-V 參考二極體 LM385-1.2 1.235-V、2%、0°C 至 70°C 微功率電壓參考 LM385-1.2-MIL 微功耗電壓參考 LM385-1.2-N 1.235-V、0°C 至 70°C 微功耗電壓參考二極體 LM385-2.5 2.5-V、2%、70°C、微功率電壓參考 LM385-2.5-N 2.5-V、0°C 至 70°C 微功耗電壓參考二極體 LM385-ADJ 可調式 70°C 微功耗電壓參考 LM4030 超高精確分流電壓參考 LM4040 固定電壓、45-µA 精密微功率分流電壓參考 LM4040-N 100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4040-N-Q1 車用 100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4041-N 固定式與可調式 45-µA 精密微功率分流電壓參考 LM4041-N-Q1 車用精密微功率分流電壓參考 LM4050-N 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4050-N-Q1 車用 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4050QML-SP 抗輻射 QMLV、2.5-V 或 5-V 分流電壓參考 LM4051-N 固定式與可調式精密微功率分流電壓參考 LM431 2%、1% 或 0.5% 準確度,可調整精密齊納分流穩壓器 LM4431 微功耗分流電壓參考 LMV431 1.5% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器 LMV431A 1% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器 LMV431B 0.5% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器
晶粒與晶圓服務
LM336-2.5-MIL 分流電壓參考
當前文獻的參考和來源
LM134 3 端子可調節電流源 LM234 100°C 3 接腳可調整電流源 LM334 0°C 至 70°C 3 接腳可調整電流源

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc184 or www.ti.com/lit/xx/snvc184/snvc184.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC184. Please update any bookmarks accordingly.

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片