TIDA-00319

高速數位輸出 PLC 模組參考設計

TIDA-00319

設計檔案

概覽

這款適用於可編程邏輯控制器 (PLC) 的高速數位輸出參考設計,展示了使用標準低壓側驅動器以及透過隔離功率級供電背板的低成本、簡易高速單端數位輸出模組。馬達控制和定位應用需要高速數位輸出模組。

特點
  • 四個高速數位輸出
  • 外部負載功率
  • 單端輸出在 5V 現場電源下最高可達 500kHz,於 24V 現場電源下則可達 100kHz
  • 背板隔離功率級的功耗為 210mW
  • 使用 15m 纜線時轉換時間少於 100ns
  • 5V 供電和 44Ω 負載時,各負載功耗都可達 300mW
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUC29A.PDF (1381 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRN31.PDF (315 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRN30.PDF (64 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRN34.ZIP (1358 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCCH9.ZIP (275 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRN32.PDF (1420 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRN33.PDF (2755 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRN29.PDF (555 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

電磁線圈驅動器

DRV8803具 PWM 控制和過電流保護的 60V、2.3A 4 通道低壓側驅動器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM276550-kHz 切換式電容器電壓倍增器

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO7140CC四通道 4/0 50-Mbps 數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
變壓器驅動器

SN6501適用隔離式電源的低雜訊 350-mA、410-kHz 變壓器驅動器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 High Speed Digital Output PLC Module Design Guide (Rev. A) 2016/9/28

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援