TIDA-01516

採用 Bluetooth® 低功耗 5.0 的單微控制器 18-V/600-W BLDC 馬達控制參考設計

TIDA-01516

設計檔案

概覽

此參考設計提供 Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ 選項,具有更佳的工業雜訊抗擾度、更遠的距離和更低的功率,適合工業應用,例如由 5 芯鋰離子電池供電的電動工具。此功率級參考設計使用單一 Bluetooth 低耗能 (BLE) MCU 進行無線連線及三相無刷 DC (BLDC) 馬達梯形控制,於單一電路板中設計,可降低 BOM,進而降低整體成本。此設計說明即使功率級驅動馬達,BLE RX 靈敏度仍為 –96dBm,展現了 RF 性能的強固性。此設計還展示了採用 MOSFET VDS 感測的過電流與短路保護的小型功率級。

特點
  • 整合馬達控制功能及 BLE 連線的單一 MCU
  • 600W BLDC 馬達驅動器,運作範圍為 6V 至 21.6V,以 70mm x 45mm 的小型尺寸支援無散熱片的 27ARMS 連續繞組電流
  • 使用 61μA/MHz Cortex M3 MCU 及其他專有核心架構感測器控制器的 Bluetooth 5.0 SimpleLink™ 解決方案
  • 最佳 RX 靈敏度:即使馬達處於運行狀態時也為 –96dBm(近似值)
  • BLE 超低功耗運作在 1s 連線間隔下平均電流 < 10uA,睡眠電流為 1μA
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUDK8.PDF (1782 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRTQ8.PDF (225 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRTQ7.PDF (299 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRTR0A.ZIP (1124 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCE22A.ZIP (363 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRTQ9A.PDF (1902 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRTQ6.PDF (529 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

類比溫度感測器

LMT87-Q1具 -13.6 mV/°C 增益的車用 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 類比輸出溫度感測器

產品規格表: PDF | HTML
ESD 防護二極體

TPD1E10B060402 和 SOD-523 封裝中的 12-pF、± 5.5V、± 30-kV ESD 防護二極體

產品規格表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88584Q5DC40-V、N 通道同步降壓 NexFET™功率 MOSFET、SON 5 mm x 6 mm Dual-Cool ™ 電源塊、50 A

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS709具反向電流保護的和啟用功能的 150-mA、30-V、超低 IQ、低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
低耗電 2.4GHz 產品

CC2640R2F具 128-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 低耗能無線 MCU

產品規格表: PDF | HTML
BLDC 驅動器

DRV8323具電流分流放大器的 65-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器

產品規格表: PDF

開始開發

軟體開發

韌體

TIDCE23 — TIDA-01516_Firmware

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDA-01516 採用 Bluetooth® 低功耗 5.0 的單微控制器 18-V/600-W BLDC 馬達控制參考設計
下載選項

TIDCE23 TIDA-01516_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2017/11/27
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
硬體開發
參考設計
TIDA-01516 採用 Bluetooth® 低功耗 5.0 的單微控制器 18-V/600-W BLDC 馬達控制參考設計

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidce23 or www.ti.com/lit/xx/tidce23/tidce23.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCE23. Please update any bookmarks accordingly.

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Single MCU, 18V/600W BLDC Motor Control Ref Design w/ Bluetooth® Low Energy 5.0 2017/11/28
技術文章 Connectivity helps integrate intelligent motor control on a single MCU PDF | HTML 2018/6/6

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援