TIDA-050058

固態繼電器的零交叉切換參考設計

TIDA-050058

設計檔案

概覽

此參考設計展示如何以固態繼電器實現零交叉切換 (ZCS)。參考設計配備 TPSI3050-Q1 隔離開關驅動器。TPSI3050-Q1 裝置整合了層壓變壓器,在將訊號和電源傳輸至二次側時實現隔離。如此就不需要任何隔離偏壓電源。此外,TPSI3050-Q1 裝置可爲位於高電壓 (HV) 側的外部電路提供輔助電流 (IAUX)。ZCS 會在維持低電壓 (LV) 和 HV 側之間的訊號隔離情況下完成。此參考設計實現了具有 110-VRMS、60-Hz AC 電源的 12-V、200-µs 延遲 ZCS。

特點
  • 不需要隔離二次供電
  • 5-kVRMS 強化型隔離
  • 500-VDC/350-VRMS 負載,具有最大值 4-A
  • 零電壓切換 (ZVS)
  • 固態繼電器 (SSR) 解決方案
  • 小於 4-µs 立即負載斷開
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDUCF7.PDF (1172 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDMAF4.PDF (208 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMAF3.PDF (155 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMAF6.ZIP (1269 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCG69.ZIP (2875 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDMAF5.PDF (729 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMAF2.PDF (289 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

隔離式比較器

AMC23C10具有開漏與推挽輸出的快速回應、強化、隔離式差分比較器

產品規格表: PDF | HTML
固態繼電器

TPSI3052具有整合式 15-V 閘極供電的隔離開關驅動器

產品規格表: PDF | HTML
固態繼電器

TPSI3050-Q1具有整合式 10-V 閘極供電的車用強化型隔離開關驅動器

產品規格表: PDF | HTML
類比與精密開關與多工器

TMUX12195V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 1.8V compatible logic

產品規格表: PDF | HTML
D 型正反器

SN74HCS72-Q1具有清除與預設功能的車用施密特觸發器輸入雙 D 型負緣觸發正反器

產品規格表: PDF | HTML
固態繼電器

TPSI3052-Q1具有整合式 15-V 閘極供電的車用強化型隔離開關驅動器

產品規格表: PDF | HTML
固態繼電器

TPSI3050具有整合式 10-V 閘極供電的隔離開關驅動器

產品規格表: PDF | HTML

開始開發

軟體開發

計算工具

SLVRBI9 — TPSI305x 設計計算機

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
固態繼電器
TPSI3050 具有整合式 10-V 閘極供電的隔離開關驅動器 TPSI3050-Q1 具有整合式 10-V 閘極供電的車用強化型隔離開關驅動器 TPSI3050M 具有整合式 10V 閘極供電的廣泛溫度範圍隔離開關驅動器 TPSI3052 具有整合式 15-V 閘極供電的隔離開關驅動器 TPSI3052-Q1 具有整合式 15-V 閘極供電的車用強化型隔離開關驅動器
硬體開發
參考設計
TIDA-050058 固態繼電器的零交叉切換參考設計 TIDA-050059 適用於固態繼電器的過電流與過熱防護參考設計
下載選項

SLVRBI9 TPSI305x 設計計算機

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
發行日期: 2025/3/21
產品
固態繼電器
TPSI3050 具有整合式 10-V 閘極供電的隔離開關驅動器 TPSI3050-Q1 具有整合式 10-V 閘極供電的車用強化型隔離開關驅動器 TPSI3050M 具有整合式 10V 閘極供電的廣泛溫度範圍隔離開關驅動器 TPSI3052 具有整合式 15-V 閘極供電的隔離開關驅動器 TPSI3052-Q1 具有整合式 15-V 閘極供電的車用強化型隔離開關驅動器
硬體開發
參考設計
TIDA-050058 固態繼電器的零交叉切換參考設計 TIDA-050059 適用於固態繼電器的過電流與過熱防護參考設計

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbi9 or www.ti.com/lit/xx/slvrbi9e/slvrbi9e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBI9. Please update any bookmarks accordingly.

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Zero-Cross Switching for Solid-State Relays Reference Design PDF | HTML 2022/5/4
技術文章 How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 2022/5/9

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片