TPSM831D31EVM

TPSM831D31、8V 至 14V 輸入、雙輸出、120A + 40A PMBus 電源模組評估模組

TPSM831D31EVM

立即訂購

概覽

TPSM831D31 評估板可針對高達 120A(適用於輸出 A)和 40A(適用於輸出 B)的電流,評估 TPSM831D31 電源模組的運作。輸入電壓範圍為 8V 至 14V。輸出 A 和輸出 B 的輸出電壓範圍為 0.25V 至 1.52V。該評估板可輕鬆評估 TPSM831D31 的運作。

特點
  • 8 V 至 14 V 輸入電壓範圍
  • 雙輸出;輸出 A:120A,輸出 B:40A
  • 輸出電壓範圍;輸出 A 和 B:0.25V 至 1.52V
  • 15mm x 48mm 封裝
  • 可配置 PMBus
電源模組 (整合式電感器)
TPSM831D31 具有 AVS 和監控功能的 8V-14V 輸入、120A + 40A 雙輸出 PMBus 模組
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TPSM831D31EVM — TPSM831D31, 8V to 14V Input, Dual Output, 120A + 40A PMBus Power Module Evaluation Module

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TPSM831D31EVM TPSM831D31, 8V to 14V Input, Dual Output, 120A + 40A PMBus Power Module Evaluation Module

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide TPSM831D31EVM User's Guide 2018/8/23
技術文章 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019/2/9

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片