TRF-LSC-AFE7950EVM
適用於 4T4R+2FB 射頻取樣 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評估模組
TRF-LSC-AFE7950EVM
概覽
TRF-LSC-AFE7950EVM 評估模組用於評估 TI AFE79xx 系列整合式 RF 取樣收發器的性能,其 RX 配置 TI TRF1208 單端轉差分放大器,TX 配置 TI TRF1108 差分轉單端放大器。AFE79xx 裝置支援最多四發射通道、四接收通道及兩回饋通道 (4T4R2F),並整合用於產生資料轉換器時鐘的鎖相迴路 (PLL) 及電壓控制振盪器 (VCO)。AFE79xx 整合八個 JESD204B 及 JESD204C 相容的串聯器或解串器 (SerDes) 收發器。這些收發器可透過板載 FPGA 夾層介面卡 (FMC) 連接器,以最高 29.5 Gbps 的速率傳輸與接收數位資料。
EVM 整合了 LMK04828 時脈產生器,可為類比前端 (AFE) 和擷取卡 (現場可編程閘極陣列,FPGA), 提供參考時脈和 SYSREF。評估模組 (EVM) 使用單一 5.5V 輸入,包括完整的電源管理電路。外部時脈選項包括對饋送參考時脈 (適用於晶片上 PLL) 的支援。此設計介面配備下列所示的 TI 模式和擷取卡解決方案以及許多 FPGA 開發套件。
特點
- 以單 5.5V 電源運作
- 包括板載時脈產生
- RF 前端搭載 >8GHz S2D 與 D2S 放大器
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TRF-LSC-AFE7950 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/6/10 | ||
| 證書 | TRF-LSC-AFE7950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/6/10 |