WDST-3P-W4100

Wintech W4100 高速開發套件

概覽

The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, and DLP9500UV DMDs.

SDK4100 available for high speed memory-based frame display, time averaged grayscale, internal triggers, and frame syncs. Software cores are available.

DLP 控制器和驅動器
DLPA200 DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) 驅動器 DLPC410 適用於 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

UV (<420nm) DMD
DLP7000UV 0.7 吋 XGA UV DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP9500UV 0.95 吋 1080p UV DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)

 

可見(420 至 700nm)DMD
DLP7000 0.7 吋 XGA DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD) DLP9500 0.95 吋 1080p DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

WINTECH-PRO4100 — Wintech W4100 High Speed Development Kit

支援產品和硬體

WINTECH-PRO4100 Wintech W4100 High Speed Development Kit

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

支援與培訓

免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。