DRV81315-Q1EVM

DRV81315-Q1EVM

立即訂購

概覽

DRV813xx-Q1 評估模組 (EVM) 可用於評估 DRV81315-Q1 和 DRV81325-Q1 裝置。EVM 已經過編程程式設計,可立即使用並開始驅動負載。EVM 展示具備約 100 mΩ 的低 RDS(on) 的低壓側開關驅動器選定封裝。EVM 還能在每個獨立半橋上連接感測電阻器,允許需要電流控制的應用進行系統層級的電流感測。

特點
  • 適用於數位電壓供應的板載 3.3V LDO
  • 具備卸除式分流器的主要訊號接頭,可將進入負載驅動器 IC 的主要訊號與 MCU 斷開
  • 用於控制輸入 PWM 的板載電位計
  • 用於連接並中斷每個驅動器的板載跨接器
  • 包含三個套件,方便評估
  • 用於測量負載電流的板載電流放大器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片
重要注意事項
DRV81315-Q1EVM 是原型評估模組,目前僅限量提供。

訂購並開始開發

開發板

DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 評估模組

close
版本: null
發行日期:
認證

DRV81315-Q1EVM-DOC-CERT — DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 評估模組

DRV81315-Q1EVM-DOC-CERT — DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
發行日期: 2026/7/31
硬體開發
開發板
DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 評估模組

文件

版本資訊

DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

設計檔案

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片