提供使用指南和其他設計資源。立即索取
TAS67534Q1EVM
TAS67534-Q1 評估模組
TAS67534Q1EVM
概覽
TAS67534Q1EVM 展示了 TAS67534-Q1,具有 1L 調變功能的四通道、數位輸入閉合迴路 D 類車用音訊放大器,可在每通道減少 1 個電感器,並可為四通道減少 50% 的電感器成本。EVM 在編程和 I2C 配置中使用 PurePath™ Console (PPC3) 圖形使用者介面,以評估 TAS67534-Q1 裝置的特性、功能和性能。
特點
- 板載 USB 至 I2C 控制器,使用 PPC3 GUI 進行裝置評估和功能配置,例如即時負載診斷、熱增益和 PVDD 折返和低延遲訊號路徑
- 新的 1L 調變每個通道只需一個電感器,相較於傳統設計,可節省成本並縮小 PCB 佔用空間
- 透過 I2C 讀取全域溫度、通道溫度和 PVDD 值,輕鬆進行系統級熱管理
- 光學 SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S/TDM)輸入選項
車用音訊放大器
訂購並開始開發
開發板
TAS67534-Q1EVM — TAS67534-Q1 評估模組
TAS67534-Q1EVM — TAS67534-Q1 評估模組
支援軟體
TAS67534-Q1-DESIGN — TAS67534-Q1 Technical Documentation
支援產品和硬體
產品
車用音訊放大器
硬體開發
開發板
開發模組 (EVM) 的 GUI