TI 並未針對此硬體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 ViALUX。
VIALUX-3P-ULTRASPEED-PLM
概覽
憑藉 ViALUX 超高速 V 模組實現更快速、更高效,且具備高度適應性的光學調變。這些隨即可用、隨插即用型模組以德州儀器相位光調變器技術為基礎,針對進階光學應用提供穩定且最佳化的硬體設計。
V 模組專為無縫整合而設計,具有高效的 USB 3.0 或 Gen3 PCIe x8 介面,並包括 16 GB 或 32 GB 板載 DDR4 RAM,適用於高容量模式儲存。無論您需要靈活的連線連接,還是特定的外殼解決方案,UltraSpeed 系列都能提供複雜設定所需的適應性。每個模組均由適用於 Windows 和 Linux 的 ALP-5.1 控制器套件 (API) 軟體提供支援,可確保精確控制及最佳化觸發選項,以實現最大系統性能。
特點
- 隨插即用︰即用型設計,可立即部署
- 高速資料︰高效的 USB 3.0 或 Gen3 PCIe x8 介面
- 大型模式容量:高達 32 GB 板載 DDR4 RAM
- 跨平台︰適用於 Windows 和 Linux 的完整 ALP-5.1 API 支援
- 靈活的設定:可自訂纜線、觸發器和外殼
DLP 控制器和驅動器
訂購並開始開發
開發板
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV
開發板
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX
支援與培訓
影片系列
觀看所有影片影片
免責聲明
以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。