選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

C6000-SAFETI-CQKIT-RV

C6000 安全編譯器資格鑑定套件

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 8.3.15
發行日期: 2026/6/16
產品
汽車 mmWave 雷達感測器
AWR1642 — 整合 DSP 和 MCU 的單晶片 76-GHz 至 81-GHz 汽車雷達感測器 AWR1843 — 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 76-GHz 至 81-GHz 汽車雷達感測器 AWR6843 — 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器

版本資訊

The C6000 SafeTI Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI C6000 C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.