選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

C7000-SAFETI-CQKIT-RV

C7000 安全編譯器資格鑑定套件

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 4.1.2.LTS
發行日期: 2026/1/15
產品
多媒體與工業網路 SoC
AM62A3 — 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、低功耗、視訊監控、零售自動化的 1 TOPS 視覺 SoC AM62A7 — 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、低功耗系統、機器視覺、機器人的 2 TOPS 視覺 SoC
汽車駕駛輔助 SoC
AM62A3-Q1 — 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、駕駛監控和行車紀錄器的車用 1 TOPS 視覺 SoC AM62A7-Q1 — 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、駕駛監控、前置攝影機的 2 TOPS 視覺 SoC TDA4VM-Q1 — 具備雙核心 Arm® Cortex®-A72、8 TOPS AI 效能、C7xDSP 與 GPU 的 SoC,用於視覺感知與分析
音訊與雷達 DSP SoC
AM2754-Q1 — 具有四核心 ARM® Cortex®-R5F、10.75MB SRAM 且適用於汽車音訊的 80GFLOPS DSP 微控制器

版本資訊

The C7000 Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI C7000 C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508, ISO 26262, and EN 50657.