選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW

CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0.0
發行日期: 2025/1/24
產品
Wi-Fi 產品
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模組 CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗配套 IC CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗配套模組 CC3350 — SimpleLink™ 雙頻 (2.4 和 5 GHz) Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD — SimpleLinkTM 雙頻(2.4 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模組 CC3351 — SimpleLink™ 雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗配套 IC CC3351MOD — SimpleLink™ 雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗配套模組

版本資訊

GitHub support for the CC33xx Device on LTS Kernels and other Platforms