選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DRV7308EVM-CERT

DRV7308EVM 符合性聲明認證

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0.0
發行日期: 2025/10/17
產品
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 — 具備防護及電流感測功能的 650V、205mΩ 3 相位整合式 GaN 智慧型電源模組 (IPM)
硬體開發
開發板
DRV7308EVM — DRV7308 評估模組

文件

DRV7308 Declaration of Conformity Certification

版本資訊

Declaration of Conformity for RoHS compliance for the DRV7308EVM