社群導向軟體的強大功能

我們秉持以前瞻性軟體設計及開發方法和可靠長期支援為核心的協作文化。

TI 為何是開放原始碼軟體的首選?

加速開發
業界標準
持續改善

精選開放原始碼專案

支援開放原始碼,打造創新生態系統

TI 支援開放原始碼軟體已逾 20 年,目前持續積極參與的開放原始碼專案多達 60 種以上,包括 Linux Kernel、Yocto、U-Boot 和 Zephyr。

AutoSD

我們是以社群為基礎的二進制發行平台 AutoSD 的長期貢獻者,可為即將推出的 Red Hat 車內作業系統提供開發預覽。

Buildroot

Buildroot 是交叉編譯工具鏈,通常用於橫跨多個目標平台,為嵌入式系統建立輕量級的可開機 Linux 環境。我們透過啟用 TI 嵌入式裝置的支援,為開發人員提供簡單快速的開發選擇。 

Debian

Debian 是一款基礎 Linux 發行套件,因其廣泛的軟體套件支援度、多樣的硬體架構相容性,和順暢的更新程序而成為許多開發人員的首選。我們致力於讓 Debian 成為現有及未來 TI 嵌入式裝置的支援平台。 

FreeRTOS

FreeRTOS 是市場中領先的嵌入式系統 RTOS,不但記憶體用量小、執行時間快,還具備先進的 RTOS 功能。

Linux 核心

身為 Linux 核心的主要貢獻者,我們參與並協作,以改善架構、修復漏洞、開發驅動程式並完善其核心技術。

Matter

在連線標準聯盟的指導下,Matter 簡化了製造商的開發過程並提升消費者裝置的相容性,進而促進更多物聯網物件的互通性。

即時 Linux

我們支援即時 (RT) Linux 專案,目的在於協調將搶佔 RT 納入主線的工作,確保維護人員能夠持續開發、提供長期支援,並輔助未來的 RT 研究。

ThreadX

先進的嵌入式開發套件,內含短小精悍的作業系統,可為資源有限的裝置提供可靠的超高速性能。

受信任的 Firmware

受信任的 Firmware 提供適用於 Armv8、Armv9 和 Armv8 M 的安全軟體參考實作,為 SoC 開發人員和 OEM 提供符合相關 Arm 規格的參考用受信任程式碼庫。

U-Boot

U-Boot 是嵌入式裝置中使用的開放原始碼開機載入程式,可執行各種低階硬體初始化工作及開機裝置的作業系統。我們會定期執行程式碼審查、功能改進和錯誤修復。

Yocto

Yocto Project (YP) 是開放原始碼協作專案,不論硬體架構為何,都能協助開發人員建立自訂的 Linux 架構系統。

Zephyr

Zephyr 是一款以社群為中心的模組化 RTOS,專為連線的嵌入式裝置而設計。我們定期提供上游支援,同時也是 Zephyr 社群的貢獻成員。

GitHub 上的 TI 開放原始碼軟體

GitHub 專案

透過我們的 GitHub 存放庫,您可以存取並參與軟體產品版本的發布與貢獻。

GitHub 沙箱

透過我們的 Github 沙箱,探索尚未正式以產品形式發布的專案。

精選社群軟體合作夥伴