互通、開放、安全且簡單。Matter 是一種無需權利金的標準,可讓相容裝置和系統互相連接。Matter 於 Thread 與 Wi-Fi® 網路層運作,並使用 Bluetooth® 低功耗進行試運轉。Matter 解決方案可與主要智慧居家生態系統互通,例如 Apple® Homekit®、Google Assistant™、Amazon Alexa 與 Samsung SmartThings。

為何 Matter 通訊協定要選擇 TI?

業界領導者
靈活產品組合
低功耗性能
整合式安全功能
TECHNOLOGY

Matter 技術

連線:Matter 介紹

連線標準聯盟 (CSA) 已推出名為 Matter 的新標準。我們的專家將討論此新通訊協定及其各種應用。

居家自動化的兩個 Matter 無線趨勢

深入了解 Matter 將加速發展的幾個趨勢,並了解此標準改變居家自動化領域的潛能。

觀看 Matter 實際作業

Matter 展示:支援 Matter over Thread 與通道探測技術的智慧電子鎖

重點展示我們 CC2755 無線 MCU 的無線通訊能力,支援 Matter over Thread,並能利用 Bluetooth 通道探測功能測量距離。

Matter 展示:連線物件的統一標準

這是以 SimpleLink 無線 MCU 平台為基礎的全新 Matter 標準展示。Matter 提供單一整合式連線標準,可將相容裝置和系統彼此連接。

TI 無線 MCU 上的 Matter 通訊協定

藉由展示 TI 與傳統智慧居家生態系統間的初步互通性,了解我們如何讓 Matter 在現實中發揮作用。影片將逐步說明智慧居家裝置的使用壽命。

MATTER PRODUCTS

Matter 產品組合

我們的 SimpleLink™ 產品組合為在 Thread 上執行的 Matter 裝置提供高品質無線硬體、軟體及超低功耗能力。我們提供一系列硬體支援 Matter 的完整 Thread 生態系統,其中包含適合單晶片使用案例的高記憶體裝置,以及可與閘道應用主機 MCU 或 MPU 配對的最佳化無線電協同處理器。為您的應用選擇價格適當的產品。

CC2755P20CC2755P10CC2755R10CC2340R5
通訊協定Bluetooth® 低功耗
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® 低功耗
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® 低功耗
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® 低功耗
Thread
Zigbee
專有 2.4GHz
Matter 應用實例Matter 閘道器 (Thread RCP)
Matter 終端裝置 
Matter 閘道器 (Thread RCP)
Matter 終端裝置 
Matter 閘道器 (Thread RCP)
Matter 終端裝置 
Matter 閘道 (Thread RCP)
快閃記憶體 (KB)204810241024512
RAM (KB)28816216264
最大輸出功率 (dBM)+20+20+10+8
安全功能密碼編譯加速器
安全金鑰儲存 TrustZone®
電壓突波監控器
密碼編譯加速器
安全金鑰儲存 TrustZone®
電壓突波監控器
密碼編譯加速器
安全金鑰儲存 TrustZone®
電壓突波監控器
密碼編譯加速器

我們的 Wi-Fi 裝置支援 Matter 功能安全和低功耗能力。這些 Wi-Fi CERTIFIED™ 裝置通過 230 個以上存取點測試,確保在全球提供穩固可靠的連線。我們的 SimpleLink MCU 具備 30 種以上安全功能及多層 Wi-Fi 連線安全方法,可幫助您保護資料。

CC3301CC3351CC3501ECC3551E
說明SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC
SimpleLink™ 雙頻 (2.4 和 5GHz) Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC
具有 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 的 SimpleLink™ 無線 MCU
具有雙頻 (2.4 和 5 GHz) Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 的 SimpleLink™ 無線 MCU
通訊協定Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Wi-Fi
BLE
裝置功能
802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA
802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA
802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA
802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA
輸送量 (最大 UDP) (Mbps)
65652020
安全功能
FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、安全的主機介面
FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、安全的主機介面
適用於可信任執行環境的 ARM TrustZone、Crypto 加速 (RNG)、偵錯安全性、FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、PSA 1 級和 2 級就緒、安全開機、安全金鑰儲存和裝置 ID
適用於可信任執行環境的 ARM TrustZone、Crypto 加速 (RNG)、偵錯安全性、FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、PSA 1 級和 2 級就緒、安全開機、安全金鑰儲存和裝置 ID
設計與開發

快速入門

資源

Matter SimpleLink Academy

Matter SimpleLink Academy 模組可加速 Matter 裝置的開發,概述逐步流程。這些教學課程重點介紹了 Matter 的互通性,其在設計之初便已將各大主流智慧家庭生態系統納入考量。

硬體

開發板

適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件

此 LaunchPad™ 開發套件可加速開發具備整合式功率放大器與無線電支援以進行 2.4GHz 操作的裝置。LaunchPad 配備符合 AEC-Q100 規範的無線微控制器 (MCU),可支援汽車應用的 Bluetooth® 低功耗(5.3 與即將推出的版本)。這是一款分離式 LaunchPad™ 開發套件,因此不包含 XDS 偵錯器。建議的偵錯器爲 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET。

開發板

適用於 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多標準無線 MCU 的 LaunchPad™ 開發套件

此 LaunchPad™ 開發套件以 CC2340R53 為特色,用於加速 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 無線 MCU 的開發,支援 Bluetooth® 低功耗、Thread、Zigbee® 及 2.4GHz 專屬通訊協定。軟體支援由相容的 SimpleLink™ 低功率軟體開發套件提供。這是一款分離式 LaunchPad™ 開發套件,因此不包含 XDS 偵錯器。建議的偵錯器爲 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET。
開發套件

適用 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU 的 CC3235SF 雙頻 LaunchPad™ 開發套件

SimpleLink ™ Wi-Fi® CC3235SF 雙頻 LaunchPad™ 開發套件 (LAUNCHXL-CC3235SF) 特別強調 CC3235SF、單晶片安全解決方案,與整合使用者應用程式專用 ARM® cortex® -M4 MCU 的無線微控制器 (MCU),以及執行 2.4GHz 與 5GHz Wi-Fi、網際網路和安全通訊協定的網路處理器。LAUNCHXL-CC3235SF 具有板載模擬感測器,提供完整開箱即用體驗及快速開發。此電路板可直接連接至 PC 以與 Code Composer Studio™ 雲端整合開發環境 (IDE) 等開發工具搭配使用。立即造訪 (...)

開發板

適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件

此 LaunchPad™ 開發套件可加速開發具備整合式功率放大器與無線電支援以進行 2.4GHz 操作的裝置。LaunchPad 配備符合 AEC-Q100 規範的無線微控制器 (MCU),可支援汽車應用的 Bluetooth® 低功耗(5.3 與即將推出的版本)。這是一款分離式 LaunchPad™ 開發套件,因此不包含 XDS 偵錯器。建議的偵錯器爲 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET。

軟體

軟體開發套件 (SDK)

SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)

SimpleLink™ 低功率 SDK 支援 CC13xx、CC23xx、CC26xx 及 CC27xx 產品系列。這些 SDK 搭配可提供適合開發 Sub-1 GHz 與 2.4 GHz 應用的全方位軟體套件,包括在 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 無線 MCU 上支援 Bluetooth® 低功耗、網狀網路、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 型、專有與多協定解決方案。

軟體開發套件 (SDK)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 軟體開發套件 (SDK)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含使用解決方案所需的 CC3220 和 CC3235 可編程的 MCU 驅動程式和文件。它還包含快閃記憶體程式設計工具、用於快閃軟體的命令行工具、配置網路和軟體參數 (SSID、接入點通道、網路設定檔等)、系統檔案,以及使用者檔案 (憑證、網頁等)。此 SDK 可搭配 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 及 CC3235 Launchpad™ 開發套件來使用。

SDK 提供多種支援項目。SDK 中的所有應用範例 (HTTP、MQTT、Matter、佈建等) 皆獲得整合式 Cortex™-M4 與 (...)

Academy

SimpleLink Academy

Matter SimpleLink Academy 模組可加速 Matter 裝置的開發,概述逐步流程。這些教學課程重點介紹了 Matter 的互通性,它在設計時考慮了關鍵的智慧居家生態系統,如 Apple® Homekit®、Google Assistant™、Amazon Alexa 和 Samsung SmartThings。
RELATED TECHNOLOGIES

探索更多技術

Zigbee

為智慧住宅、建築自動化等應用打造穩健的低功耗網狀網路。


Bluetooth 低功耗

經過驗證的解決方案可輕鬆地將 Bluetooth 低功耗 (LE) 加入到汽車、工業或個人電子應用領域。


Thread

採用 IP 式低功耗無線網狀網路技術,提升居家和建築自動化。