透過 AM26x 高性能 MCU 提高電動車的可負擔性和續航里程,同時滿足嚴格的功能安全和安全性要求

我們的 AM26x 高性能 MCU 將來自 C2000 MCU 的即時控制子系統與多核心 Arm 架構配對,以滿足牽引逆變器、車載充電器和 DC/DC 轉換器所需的動態性能需求。AM26x MCU 擁有最新的控制週邊設備,同時支援主機功能。

優點:

  • 更出色的駕駛性能。
  • 每次充電可行駛距離更長。
  • 高功率密度。
  • ISO 26262 功能安全,最高支援 ASIL D。
  • 電子安全車輛入侵保護應用 (EVITA) 完整 HSM 支援。
  • 車輛開放系統架構 (Autosar) 支援。

特色資源

參考設計
  • TIDM-02009 – 經 ASIL D 安全概念評估的高速牽引、雙向 DC/DC 轉換參考設計
  • TIDM-02014 – 高功率、高性能車用 SiC 牽引變流器參考設計
產品
  • AM2634-Q1 – 具有即時控制及安全性的車用 400MHz 四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
  • AM263P4-Q1 – 具有即時控制及封裝內快閃記憶體的車用 400MHz 四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
  • AM2612-Q1 – 高達 400MHz 的雙核心 Arm® Cortex®-R5F 型 MCU,具備即時控制、安全與保全功能
硬件開發
  • LP-AM263 – AM263x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件
  • LP-AM263P – AM263Px Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件
  • LP-AM261 – AM261x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件
軟體開發