30 年專業資歷、高性能電源轉換。
憑藉超過 30 年的豐富經驗,我們提供廣泛的高性能脈衝寬度調製 (PWM) 控制器產品組合,其中包括特定應用和通用 PWM 控制器。我們的裝置支援多種拓撲配置,可讓您靈活運用各種終端設備的 DC/DC 與 AC/DC 電源轉換電路所使用的各種電源供應器設計。

依類別瀏覽

依類型選擇


主動箝位順向式

這種簡單的隔離式 DC/DC 拓撲提供零電壓切換,並提供高達 400 W 的高效率與功率級。

推挽

這種靈活的拓撲通常用於從 1 W 到 500 W 的功率級。

通用 PWM

PWM 控制器是簡單的固定頻率控制 IC,可用於控制幾乎任何電源拓撲,其中包括返馳、升壓、推挽、順向、降壓及其它。

半橋

為您的設計選擇高達 500 W、VIN 更高的應用控制器。

全橋式

此雙端拓撲通常用於 200 W 至 2 kW 的應用。

相位轉換全橋式

此雙端拓撲與零電壓切換通常用於 200 W 至 2 kW 的應用範圍。

依功能選擇


交錯式主動箝位順向


單端通用


雙端通用


Technical Resources

Application note

UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers

自 1980 年代中期推出以來,這些 PWM 控制器已成爲電源供應產業中使用最廣泛的控制策略。請閱讀更多資訊以了解原因。
Application note

An Alternative Approach to Higher-Power Boost Converters

閱讀此應用說明以進一步了解有關使用 LM25037 設計較高功率升壓轉換器的詳細資訊。
Application note

Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter

了解如何提升任何電流模式轉換器的性能,同時減少甚至消除問題區域。

Design & development resources

開發板

適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組

UCC28C56EVM-066 是高效率的一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳輔助電源供應,適用於 EV 和 HEV 汽車動力傳動系統。該設計爲 800V 電池系統提供 15.2VTYP、40W 輸出。在 125 V 到 1000 V 的輸入電壓範圍內可提供 40 W。確切的輸出電壓視負載而定。從 40-V 至 125-V 輸入,該設計將提供 20 W。EVM 採用 1700-V 碳化矽 (SiC) MOSFET,是 800-V 電池系統的理想選擇。

參考設計

適用於牽引逆變器應用的預先穩壓隔離驅動器偏壓電源參考設計

這款預先穩壓隔離式開迴路 LLC 變壓器驅動器轉換器參考設計,為牽引變流器應用提供四個 18-V 輸出,總功率高達 6 W。LLC 拓撲可讓變壓器擁有顯著的漏感,但初級-次級電容卻要小很多,因此可大幅減少通過偏壓變壓器的共模電流注入。升壓前置穩壓器的設計旨在爲支援 6-W 輸出上限的 LLC 轉換器提供 7.5 W。
參考設計

超寬輸入範圍 (10.8V 至 264V) 偏壓電源參考設計

PMP11287 可處理 10.8VDC 至 264VDC 或 15VAC 至 264VAC 的輸入電壓範圍,並產生 12V/55mA 輸出。透過使用 UCC2813 PWM 控制器(可達 100% 工作週期)與降升壓拓撲,實現此超寬輸入範圍的電源供應器設計。此電路板的尺寸為 20mm(寬)x 60mm(長)x 10.5mm(高)。