射頻放大器

運用我們的射頻放大器,滿足您對性能與頻寬的需求

依類別瀏覽

我們的射頻 (RF) 放大器專為各種應用而設計,其中包括工業、航太與國防、汽車、測試與量測及無線基礎設施。我們提供從 DC 到 > 18GHz 的廣泛頻率選項。我們的產品組合提供絕佳的二階和三階截距點線性性能,以及二次和三次諧波失真性能,同時協助最佳化系統成本和空間。

為何要使用我們的 RF 放大器?

checkmark

寬頻 RF 頻寬

我們的 RF 全差動放大器提供完全匹配的 > 18GHz 頻寬。

checkmark

線性

實現絕佳的互調與諧波失真,同時最佳化功耗。

checkmark

製造

我們的內部製造使我們能夠提供穩定的定價和持續的供應。

checkmark

封裝和組裝

我們的產品採用具超低封裝寄生的強化型 RF 覆晶封裝。

與射頻放大器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

設計與開發資源

開發板
適用於 4T4R+2FB 射頻取樣 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評估模組

TRF-LSC-AFE7950EVM 評估模組用於評估 TI AFE79xx 系列整合式 RF 取樣收發器的性能,其 RX 配置 TI TRF1208 單端轉差分放大器,TX 配置 TI TRF1108 差分轉單端放大器。AFE79xx 裝置支援最多四發射通道、四接收通道及兩回饋通道 (4T4R2F),並整合用於產生資料轉換器時鐘的鎖相迴路 (PLL) 及電壓控制振盪器 (VCO)。AFE79xx 整合八個 JESD204B 及 JESD204C 相容的串聯器或解串器 (SerDes) 收發器。這些收發器可透過板載 FPGA 夾層介面卡 (FMC) 連接器,以最高 29.5 Gbps (...)

參考設計
航太級離散式 RF 取樣收發器參考設計

此參考設計整合了一個 10 GSPS 雙數位轉類比轉換器和一個 5 GSPS 雙類比轉數位轉換器,RF 介面上有主動式平衡不平衡轉換器,支援 X 頻帶。此設計還整合了航太級時脈子卡和航太級電源解決方案子卡。

開發板
具主動式平衡不平衡轉換器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 參考設計評估板
AFE79-LMH9-EVM 評估模組 (EVM) 是用於評估與主動式平衡不平衡轉換器 LMH9xxx 系列介接的整合式 RF 取樣收發器 AFE79xx 系列之性能的電路板。此 AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。此裝置非常適合支援新一代 5G 大規模 MIMO 主動天線系統的需求,同時介接收發器輸出和驅動功率放大器 (PA) 輸入。預設情況下,電路板設定為 100 Ω 差動輸入配對及 50 Ω 單端輸出配對,可輕鬆介接 50 Ω 測試設備。EVM 隨時皆可透過使用板載連接器,連接 +3.3-V (...)
TRF0108-SP

輻射強化保證 (RHA)、近 DC 至 12GHz 差動至差 (D2S) RF 放大器

TRF3302-Q1

車用 1165MHz 至 1630MHz 多頻段 GPS 與 GNSS 低雜訊放大器 (LNA)

約略價格 (USD) 1ku | 0.45

TRF1218

近 DC 至 >25GHz、16dB 增益、單端至差動(S2D)RF 放大器

約略價格 (USD) 1ku | 70

TRF3302

1165MHz 至 1630MHz 多頻段 GPS 與 GNSS 低雜訊放大器 (LNA)

約略價格 (USD) 1ku | 0.23

TRF0213-SEP

耐輻射、近 DC 至 14GHz、單端轉差動 (S2D) RF 放大器

TRF0108-SEP

耐輻射、近 DC 至 12GHz、差動轉單端 (D2S) RF 放大器