運用我們適用任何系統的端對端音訊解決方案,細聽與眾不同之處
為何要為您的音訊選擇 TI?
探索音訊技術
實現更響亮,更清晰的聲音,且不會造成損壞風險
我們的智慧型放大器技術使用即時電流 (I) 和電壓 (V) 感測,以主動監控喇叭狀況,並防止溫度過高或偏移造成損壞。閉合迴路防護讓您能夠安全地將喇叭推至性能極限,而不影響可靠性。
IV 感測透過即時最佳化輸出,提供更響亮,更清晰的聲音,並讓您在空間和成本受限的汽車設計中,實現頂級音訊性能。
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
實現新一代車輛的音訊解決方案
我們的車用音訊解決方案以精巧、高效的設計,提供清晰且高品質的音訊。我們的 D 類放大器提供一至四個通道的可擴展效能,具備單電感 (1L) 調變與 2.1MHz 切換頻率,並支援從非升壓電源軌到高達 45V 的系統。
我們的音訊轉換器整合了升壓轉換器和低壓差穩壓器,適用於高電壓麥克風偏壓且具有輸入故障診斷功能,能夠減少物料清單,電路板空間和複雜性。我們具備車載資訊娛樂系統、安全警示、緊急呼叫、車輛聲響警示系統、儀錶總成與自動駕駛領域的專業知識,可協助您打造滿足嚴苛性能與效率要求的可靠汽車音訊系統。
Automotive Class-H Audio and Tracking Power Supply Reference Design (Rev. A)
4 audio trends transforming the automotive industry
在不犧牲汽車音訊品質的情況下,節省空間並降低成本
我們的單一電感器 (1L) 調變是專有汽車創新,可透過 50% 減少電感器電容器濾波器中的電感器數量,進而降低成本,節省印刷電路板空間並減輕系統重量。相較於傳統 D 類調變,免除每個通道上一個半橋上的切換可減少損耗並提高效率,效率可達 7% 之多。
此技術輕鬆整合至 D 類放大器,無需增加設計複雜性,同時維持高品質的汽車音訊性能。我們的 TAS67x 系列整合 1L 調變,並提供四個通道,19V 或 26V 運作及即時負載診斷。
Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)
透過 D 類放大器 1L 調變技術,縮減汽車音訊系統設計尺寸
在不影響聲音的情況下提升效率
我們的音訊放大器採用先進技術,可實現最高效率並減少功率損失。Y 型橋接器可根據功率需求,在電壓軌間智慧地切換,降低閒置消耗最高可達 90%,並且提高 15% 至 20% 的效率。
H 類放大器可搭配內部或外部降壓升壓轉換器使用,透過封包追蹤來動態調整供應電壓,僅提供音訊訊號所需的功率。這些功能有助於汽車與電池供電音訊系統運作溫度較低,延長電池壽命,並維持高品質音效。
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
提高訊號速度,以獲得更清晰,更靈敏的聲音
我們的音訊轉換器中的低延遲和超低延遲濾波器可在最小延遲和相位偏差的情況下提供精確的聲音再現。在 192kHz 取樣率下,低延遲濾波器可實現 28.2μs 群組延遲,而超低延遲濾波器則是 8.9μs 群組延遲。
在汽車系統中,更快的音訊訊號傳輸能夠響應靈敏的主動式噪音抑制和道路噪音抑制,同時在 48kHz 下降低超過 70% 的訊號延遲,進而提供更安靜,更舒適的駕駛體驗。
Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications
TAC5x1x and TAC5x1x-Q1 Programmable Biquad Filters - Configuration and Applications
利用我們的整合式解決方案,將 BOM 和電路板空間縮減到最少
降低物料清單 (BOM) 成本和電路板空間是汽車和可攜式音訊設計人員的首要任務。將重要功能直接嵌入我們的裝置中,可減少對外部元件的需求,同時提升 性能和可靠性。
我們的產品組合整合了高共模拒斥比線路接收器,具低壓差穩壓器的升壓轉換器,用於輸入診斷的漸近法暫存器類比轉數位轉換器,耳機放大器,用於進階等化和喇叭防護的數位訊號處理 (DSP),即時負載診斷,以及可強化效率的 H 類控制。此整合可在不影響音質的情況下簡化設計並加快上市時間。