認證&標準
致力於開發和推進業界標準
我們對卓越的承諾
德州儀器 (TI) 積極參與了旨在提升半導體品質和可靠性的大量活動,其中包括制定和改進業界標準,以及參加一系列行業研討會等活動。
此外,TI 及其全球工廠還獲得了數項行業認證,體現公司致力於向客戶提供高品質且可靠的產品。
認證
自 1996 年以來,TI 持續獲得國際標準組織 (ISO) 品質管理系統 (ISO 9001) 和環境管理系統 (ISO 14001) 的認證,突顯出其致力於達到最高品質標準。
我們的大多數據點也獲得 ISO/IATF 16949 認證,以滿足專門為確保全球汽車產業所制定的國際品質系統標準。
所有 TI 製造據點均已獲得 ISO 45001 認證,以確保符合職業安全和健康標準。
綠色認證
TI 持有 Sony 和 Canon 的綠色認證。Sony 要求其供應商每兩年更新一次 Sony 綠色合作夥伴認證,每個製造地點都需要獲得此認證。
業界標準
TI 確保其裝置符合車用及工業設計的全球業界標準。多個獨立認證實驗室對我們的隔離式裝置進行了電氣絕緣強度測試與認證。我們致力於推動可提升半導體品質的業界標準,並透過持續加入各種標準開發委員會和產業協會,積極參與製定法規標準以及美國與國際自願標準。
零件級等級與產品級等級
TI 提供其元件的等級,也稱為可訂購零件編號。在 TI.com 上,我們會將多個零件分組至同一產品頁面中。如果產品頁面中的零件有多個等級,TI 會顯示所有適用等級,並適時闡明適用的零件級等級。
保護封裝
除非在產品規格表中另有說明,否則 TI 半導體產品中使用的塑膠封裝材料符合 UL 94 阻燃等級 V-0 的要求。