零件等級

德州儀器 (TI) 了解半導體品質與可靠性標準十分重要。有鑑於此,我們的零件等級和分類可協助您更輕鬆地尋找符合業界標準的零件。

等級說明

等級
說明和目標應用
車用 汽車類零件專為汽車應用所設計,可協助設計人員符合汽車電子協會 (AEC)-Q100 或 AEC-Q101 標準,或是符合其他汽車規格。如需詳細資訊,請參閱產品的產品規格表。
目錄 TI 將其大部分零件分類為目錄產品,這是根據 TI 自有的 品質指引加以發佈。
強化型產品 (EP) TI 分類強化型產品 (EP) 以用於航太及國防應用。我們的強化型產品 (EP) 塑膠產品組合,可提供符合航太合格電子組件 (AQEC) 標準且堅固耐用的商用現成產品。若要了解更多資訊,請參閱 "QML 流程、其重要性和獲得批次資訊"。
高溫 TI 高溫零件可承受電子系統中的極端溫度。高溫產品以陶瓷 (210°C)、高溫塑膠 (175°C) 和已知優質晶粒提供。
軍用 TI 軍用類零件適用於國防和特定航太電子產品。此分類需要採用統一的方法、控制措施和程序開發零件,並且需測試在電子系統中所使用的微電子裝置,包括進行基本環境測試,以針對軍事行動周遭的自然惡劣天候和條件所造成的有害影響,判斷其耐受性。請參閱產品規格表以取得詳細資訊,藉此了解產品是否符合軍用性能規格 MIL-PRF-38535 (合格製造商清單 [QML] Class Q 和 Class N)。
航太 TI 提供符合航太或航太級認證的零件,以供在航太電子應用使用。我們的產品組合包括 QML Class V 或類似標準、抗輻射保證積體電路 (IC) 或耐輻射 IC,在在證明本公司對航太電子市場的長期承諾。若要進一步了解,請參閱「電子產品的輻射手冊」和「使用航太級強化塑膠產品降低近地軌道任務的風險」。

等級分類

等級
目錄
車用
增強型產品
軍用
航太1
分類
商業
AEC-Q100
增強型產品
QML-Q
航太2

測試&文件

所提供的廠商項目圖 (VID) ✓ ✓ ✓ ✓
標準微電子電路圖 (SMD) ✓ ✓ ✓
處理符合性報告 ✓ ✓ ✓ ✓
處理符合性報告內容 MIL-PRF-38535 A、B、C、D 組 參閱產品頁面 MIL-PRF-38535 A、B、C、D、E 組

製造

單一受到控制的基線 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
每捲盤可能有多個晶圓批次 ✓ ✓ ✓ ✓
每個晶圓批次的壽命測試 ✓ ✓

封裝

封裝結構 塑膠 塑膠 塑膠 密封 塑膠3
接合打線 Au/Cu Au/Cu Au Al Au4
可以使用純錫 (Sn) 鉛塗層 ✓ ✓
封裝內可能含 >97% 錫 (Sn) ✓ ✓ 覆晶 覆晶
 需要生產預燒 除非與 BLA 簽署特殊授權,否則可進行預燒 ✓
根據 ASTM E595 進行釋氣測試 ✓ ✓ ✓

輻射

TID 特性範圍 (krad/Si) 30 至 50 50 至 300
TID 輻射批次驗收測試 (RLAT) 範圍 (krad/Si) 20、30 或 50 50、100 或 300
SEL 抗擾度 (MeV*cm2/mg)
≥43 ≥50
溫度範圍 –40 至 +85°C –40 至 +150°C –55 至 +150°C –55 至 +125°C –55 至 +125°C

航太1  =  航太分類包括 SHP、QML-P、QML-Y、QML-V 變體
航太2  = 特定航太分類因應用要求而異 
塑膠3 = 部分變體使用密封封裝
Au4 =  部分變體使用 Al 或 N/A 接合線

表格說明每種分類等級的典型值。如需精確數據或詳細資訊,請參閱特定產品頁面。定義:
SMD = 標準微電路圖
VID = 廠商項目圖
QML = 認證製造商清單
TID = 總游離劑量
SEL = 單事件閂鎖
RHA= 耐輻射保證

零件級等級與產品級等級

TI 提供其零件的等級,也稱為可訂購零件編號。在 TI.com 上,我們會將多個零件分組至同一產品頁面中。如果單一產品頁面中的零件有多個等級,TI 會顯示所有適用等級,並適時闡明適用的零件級等級。