我們的光源感測器產品組合提供搭載嵌入式相片感測器的完全整合訊號鏈解決方案。這些裝置具備絕佳的頻譜匹配、低功耗、寬廣動態範圍、不同溫度下的一致線性度及自動測距,以確保在各種照明條件下 (包括低光源條件) 都能得到最佳解析度。
新產品
為何選擇我們的環境光源感測器?
人眼反應
由設備提供的 >99% 人眼頻譜匹配,確保最佳使用者體驗。
最輕薄封裝
業界最輕薄的封裝,可將光源感測整合在最薄的邊框中,並可放置在 OLED 顯示器後方。
汽車
通過汽車第 2 級與第 3 級認證的裝置可感測汽車應用中的環境光源變化。
技術資源
影片系列
TI Precision Labs:環境光源感測器
此環境光源感測器課程包含簡短的訓練影片,內容包含光源感測器的基本知識,以及為各種應用選擇光源感測器的重要規格等。
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
本應用說明將根據四個最重要的功能說明如何選擇及比較環境光源感測器:光譜響應、功率、大小及照度測量範圍。
Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
本應用報告會解釋顯示器、攝影機和汽車應用中高速、高解析度光源感測器的優點。