突破性體聲波 (BAW) 是採用壓電換能產生 GHz 頻率和高 Q 共振的諧振器技術,可直接整合至包含其它 IC 的標準塑膠封裝中。相較於傳統石英和 MEM 諧振器,BAW 可提供許多優勢,包括簡化的可製造性、更高的彈性、更佳的頻率穩定性、超低抖動,並且在振動與衝擊等嚴苛環境條件下,可提供增強的可靠性。 

為何選擇我們的 BAW 技術?

實現領先業界的抖動效能
專為可靠性打造
可製造性
簡化設計

利用 BAW 技術提升您的設計

實現 BAW 技術的超低抖動性能優勢

  • 突破性體聲波 (BAW) 技術的超低抖動性能,可協助您滿足 800Gbps 和 1.6Tbps 乙太網路式網路和 5G/6G 無線基礎架構應用的嚴格要求。
  • 透過電壓控制振盪器的形式將 BAW 技術整合至網路同步器中,與傳統 D34 相比可提供 > 20dB 的優勢,以及 < 50fs 的抖動性能。
  • 乾淨時脈來源符合 EtherCAT、SerDes、外圍組件快速互連標準,以及航空航天與防禦應用與 FPGA 時脈的位元錯誤率需求。

Application note

112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)

本文件摘要說明 BAW 技術如何提供超低抖動時脈,以滿足 112G 與 224G PAM4 SerDes 要求。
Application note

LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2

此文件說明具備 BAW 的 TI 網路同步器如何滿足 PTP 規範

LMK5B33216現行

具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 16 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器

LMK5C33216A現行

具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、雙輸入和 16 輸出網路同步器

LMK6C現行

低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVCMOS 振盪器

在完整的產品使用壽命期間,維持頻率準確度

  • 突破性體聲波 (BAW) 技術可提升穩定性。
  • 採用 AEC-Q100 等級的封裝選擇,在 –40°C 至 125°C 操作範圍內,溫度穩定性為 ±10ppm。總頻率穩定性為 ±25ppm,包括焊接偏移、初始公差、–40°C 至 125°C 的變化、1.8V 至 3.3V 的變化,以及 10 年老化。

Application note

How to use the LMK05318 as a jitter cleaner

此應用報告詳細說明 TI 的 BAW 技術、整合 BAW 諧振器與振盪器電路以製作獨立振盪器,以及相較於使用石英振盪器,使用 BAW 振盪器可帶來的優勢。
Technical article

Top 5 things to know about TI BAW resonator technology

此部落格說明應了解的 TI BAW 諧振器技術 5 大知識,包含 TI BAW 諧振器技術為何、其運作方式及其優點。

CC2652RB現行

具有無晶體震盪 BAW 諧振器的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU

CDC6C現行

低功率、低抖動、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVCMOS 振盪器

LMK3H0102現行

突破性體聲波 (BAW) 型 PCIe Gen 1 至 Gen 7 相容無參考時脈產生器

利用 BAW 技術滿足您所有時脈與時序需求

  • 競品諧振器頻率範圍為從數千赫到數百萬赫不等。我們的突破性體聲波 (BAW) 技術可在吉赫頻率下產生共振,為不同時序應用產生更寬泛的輸出頻率,且不需要使用 PLL。
  • 將吉赫諧振器頻率與輸出分頻器整合,即可在振盪器和時鐘產生器中產生 250kHz 至 400MHz 的頻率

Application note

Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)

此應用說明展示如何使用 BAW LVCMOS 振盪器驅動多個負載,以縮減 PCB 空間和整體 BOM 成本。
Application note

Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators

此應用報告詳細說明 TI 的 BAW 技術、整合 BAW 諧振器與振盪器電路以製作獨立振盪器,以及相較於使用石英振盪器,使用 BAW 振盪器可帶來的優勢。

CDC6C現行

低功率、低抖動、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVCMOS 振盪器

LMK6H現行

低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 HCSL 振盪器

LMK3H2104現行

4 輸出、相容於 PCIe Gen 1 至 Gen 7、BAW 無參考時鐘產生器、時鐘多工器與緩衝器

將 BAW 與額外 IC 電路整合,可減少 PCB 空間

  • 將 BAW 技術整合至我們的振盪器、時鐘產生器和無線微控制器後,即可省去額外元件,並縮減印刷電路板 (PCB) 空間。
  • 我們的 BAW 振盪器提供 3.2mm x 2.5mm、2.5mm x 2.0mm、2.0mm x 1.6mm 和 1.6mm x 1.2mm 封裝,易於進行插入式替換。
  • 將 BAW 諧振器整合至時鐘產生器(封裝尺寸小至 3.0mm x 3.0mm),可免除對外部時鐘或晶體來源的需求,進而減少物料清單和 PCB 空間,並簡化空間有限應用中的實作。
  • 將 BAW 諧振器整合至無線微控制器,即可免除對外部晶體或振盪器參考時脈的需求。

Application brief

BAW Oscillator Solutions for Building Automation (Rev. A)

此應用簡報說明 BAW 微諧振器技術,其可協助將高精確度與超低抖動時脈直接整合至包含其他電路的封裝中。
Application note

Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)

此應用說明展示如何使用 BAW LVCMOS 振盪器驅動多個負載,以縮減 PCB 空間和整體 BOM 成本。
Technical article

Going crystal-less is easy with the world's first crystal-less, wireless SimpleLin

不論您設計的是空間有限的建築安全系統,或是在嚴苛物理環境中使用的電動工具,都能使用 BAW 諧振器技術。

CC2652RB現行

具有無晶體震盪 BAW 諧振器的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU

CDC6C現行

低功率、低抖動、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVCMOS 振盪器

LMK3C0105現行

具有突破性體聲波 (BAW) 的 5 輸出無參考時鐘產生器

以 BAW 技術打造更可靠的系統

  • 與現有的石英和微機電諧振器技術相比,突破性體聲波 (BAW) 諧振器提供了許多改善之處。BAW 諧振器的主要改善在於震動、衝擊、平均故障間隔時間 (MTBF) 與失效率 (FIT) 性能方面的可靠性。
  • BAW 諧振器可維持低於 2ppb/g 的穩定度,且在發生震動事件之前、期間或之後,都不會出現大幅抖動或頻率衰減情況。
  • 在 1,500g 的機械衝擊下,BAW 諧振器可維持 < 0.5ppm 的頻率偏差,且不會發生抖動衰減。
  • 在 35°C 下,BAW 諧振器的 FIT 率為 0.3,MTBF 則為 33 億小時,相當於在 10 億小時運作中只會發生 0.3 次故障。

Application note

High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations

您需要開發可在產品使用壽命期間可靠運作的產品,並具備 BAW 振盪器的最佳 MTBF。此文件提供 MTBF 和 FIT 值的計算和結果,以及這些計算的過程。
Application note

Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators

此文件詳細說明在嚴格正弦、隨機震動和機械衝擊條件下的 BAW 振盪器性能,並說明各種 MIL-STD-883 測試方法、測試設定和性能結果。
Technical article

不只是石英:BAW 時脈如何重新定義 ADAS 與 IVI

BAW 如何為 ADAS 和 IVI 等依安全相關的汽車應用提供可靠的時脈。

CDC6C現行

低功率、低抖動、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVCMOS 振盪器

CDC6C-Q1現行

車用低功率、低 ppm、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVCMOS 振盪器

CC2652RB現行

具有無晶體震盪 BAW 諧振器的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU

製造 BAW 諧振器可減輕供應疑慮

  • 包括製造、組裝和測試等,TI 在內部製造突破性體聲波 (BAW) 技術產品。
  • 完全內部製造可降低對外部廠商的依賴。                       
  • 將 BAW 諧振器整合至包含其它積體電路 (IC) 的標準塑膠封裝,讓我們能利用單一 IC 因應多頻率、輸出類型與電壓變化,以支援樣本和大量生產產品。

LMK6D現行

低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVDS 振盪器

CDC6C-Q1現行

車用低功率、低 ppm、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVCMOS 振盪器

LMK3H0102現行

突破性體聲波 (BAW) 型 PCIe Gen 1 至 Gen 7 相容無參考時脈產生器