為何選擇我們的數位電源控制器?
數位電源參考設計
電力輸送
機架和伺服器電源
4 開關降壓-升壓雙向 DC-DC 轉換器參考設計
此 DC-DC 電源轉換器參考設計展示了創新的電池備援應用方式。在正常運作期間,轉換器可當成電池充電器使用,並採用相容於鋰離子電池的 CC-CV-TOPG 充電演算法。DC 匯流排電源中斷時,轉換器會立即變更為備用操作,以為系統順暢供電。當 DC 匯流排電源恢復時,轉換器會自動切換回電池充電模式。電池電壓可能高於或低於 DC 匯流排電壓。視 DC 匯流排和電池電壓而定,轉換器可做為同步降壓或同步升壓轉換器運作,其中只有兩個開關進行切換,減少切換損耗並達到高效率。只有在 DC 匯流排和電池電壓彼此接近時,轉換器才會以降壓升壓轉換器的方式運作。
交錯式和多相反相降壓-升壓轉換器參考設計
此參考設計運用 UCD3138064A 做為數位控制器,使用支援雙相峰值電流模式控制的能力來控制反相降壓升壓。此設計採用軟切換技術提升電源效率。輸入電壓範圍為 -62 V 至 -36 V。輸出電壓範圍可在 28 V 至 52 V 之間調整。預設輸出電壓為 48-V,最大電流為 14 A。
適用於電池充電應用的非隔離式雙向轉換器參考設計
TIDA-00653 是一款適用於 48V 電池應用的非隔離式 48V 至 12V 雙向轉換器參考設計,採用 UCD3138 數位電源控制器實現。此設計具備靈活性,可在 ZVS(零電壓切換)轉換模式下運作以優化輕載效率,或採用硬切換拓撲以簡化系統設計。此雙向轉換器具備自動相位關斷、輕載偏移與自適應死區時間最佳化功能,可實現高於 96% 的綜合效率提升。由於效率顯著提升,熱損耗減少,因此在車用應用中無需風冷或液冷。此外,藉由 UCD3138 的高控制頻率與硬體式狀態機控制能力,使得整體設計體積更小,同時釋放系統 CPU 處理其他功能,例如電池管理。
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 > 270-W/in3 的功率密度
此參考設計是專為最高功率密度設計的 GaN 式 3-kW 全橋相移式轉換器 (PSFB)。此設計具主動箝位可減少二次側同步整流器 MOSFET 的電壓應力,以使用具更出色品質因數 (FoM) 的低電壓額定值 MOSFET。PMP23126 使用我們的一次側 30mΩ GaN 和二次側矽 MOSFET。與矽 MOSFET 相比,具整合式驅動器與保護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 可在更大的操作範圍中維持 ZVS,以實現更高效率。PSFB 可在 100 kHz 運作,並可達 97.74% 峰值效率。
MathWorks MATLAB 和 Simulink 範例模型包含在馬達控制 SDK (...)
採用 GaN 和 C2000™ MCU 的 3kW 雙相交錯半橋 LLC 參考設計
此參考設計是使用 LMG3422 及 F280039C 裝置的 3-kW、雙相、交錯式半橋電感器-電感器-電容器 (LLC)。此設計可達到 98.1% 峰值效率與 313 W/in³ 功率密度,可做為常用備援電源供應器 (CRPS) 伺服器電源供應器的輸出階段,可用於評估兩個並聯 LLC 階段的控制方法,例如交叉與電流平衡。
使用 C2000™ 即時微控制器的 1-kW、12-V HHC LLC 參考設計
具有智慧電表功能的 3.6kW 單相圖騰柱無橋接 PFC 參考設計
可變頻率、ZVS、5-kW、GaN 架構、二相圖騰柱 PFC 參考設計
具 16-A 最大輸入的 3-kW、180-W/in3 單相圖騰柱免橋接 PFC 參考設計
此參考設計展示了使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制連續導通模式圖騰柱功率因數校正轉換器 (PFC) 的方法。PFC 在電網連接 (電流控制) 模式下也可用作逆變器。轉換器的設計可支援 16-ARMS 最大輸入電流及 3.6 kW 最大功耗。具有整合式驅動器與防護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 產品可實現更高效率,並可縮減電源供應器尺寸和複雜性。基於 F28004x 或 F28002x 的 C2000 控制器可用於所有進階控制,例如快速繼電器控制和反向電流保護。此設計支援適應性失效時間以提升效率、在輕負載情況下加強功率因數的輸入電容方案,以及在 PFC (...)
1-kW、80+ 鈦金,以及 GaN CCM 圖騰柱免橋接 PFC 和半橋接 LLC 搭配 LFU 參考設計
1500-W AC 開關無橋接 PFC 參考設計
效率高達 99% 且基於 GaN 的 1kW CCM 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 轉換器參考設計
具有高電壓 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 共振轉換器參考設計
PMP20978 參考設計為具備高效率、高功率密度及輕量的共振轉換器參考設計。其可將 390V 輸入轉換為 48V/1kW 輸出。PMP20978 功率級的功率密度超過 140W/in³。整個主機板重量小於 230g。固定 950kHz 切換頻率在穩定狀態下,可達 97.6% 的峰值效率。
適用於電信和伺服器 PSU、具有電錶且效率高達 97.5% 的 1kW 精巧型數位 PFC 前端參考設計
TIDA-00707 是一款 1-kW,精巧型 (100mm X 80mm) 功率因數轉換器 (PFC),專為電信、伺服器和工業電源供應器設計。此參考設計為連續傳導模式升壓轉換器,使用 UCD3138A 數位電源供應控制器實作,並內建所有保護。硬體設計和測試,以通過傳導式排放,突波及 EFT(依 EN55014)需求。
此參考設計提供就緒的前端 PFC 平台,可處理高達 1kW 的各種電源供應器,改善整體系統性能,降低匯流排電容,降低 RMS 電流及前端保護。符合嚴格的電流 THD 與功率因數規範,並防止輸出過電流,過電壓和欠電壓情況發生。
電信電源
使用數位電源隔離控制器的 48V 至 12V GaN 型 1.1kW 1/8 磚型電源模組參考設計
採用 GaN 和 C2000™ MCU 的 3kW 雙相交錯半橋 LLC 參考設計
此參考設計是使用 LMG3422 及 F280039C 裝置的 3-kW、雙相、交錯式半橋電感器-電感器-電容器 (LLC)。此設計可達到 98.1% 峰值效率與 313 W/in³ 功率密度,可做為常用備援電源供應器 (CRPS) 伺服器電源供應器的輸出階段,可用於評估兩個並聯 LLC 階段的控制方法,例如交叉與電流平衡。
波谷切換升壓功率因數校正 (PFC) 參考設計
具 16-A 最大輸入的 3-kW、180-W/in3 單相圖騰柱免橋接 PFC 參考設計
此參考設計展示了使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制連續導通模式圖騰柱功率因數校正轉換器 (PFC) 的方法。PFC 在電網連接 (電流控制) 模式下也可用作逆變器。轉換器的設計可支援 16-ARMS 最大輸入電流及 3.6 kW 最大功耗。具有整合式驅動器與防護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 產品可實現更高效率,並可縮減電源供應器尺寸和複雜性。基於 F28004x 或 F28002x 的 C2000 控制器可用於所有進階控制,例如快速繼電器控制和反向電流保護。此設計支援適應性失效時間以提升效率、在輕負載情況下加強功率因數的輸入電容方案,以及在 PFC (...)
反相降壓升壓參考設計
不斷電系統 (UPS)
具有電壓來源和併聯模式的單相逆變器參考設計
此參考設計使用 C2000™ F2837xD 和 F28004x 微控制器,實作單相逆變器 (DC-AC) 控制。設計支援逆變器的兩種操作模式。第一個是使用輸出 LC 濾波器的電壓來源模式。此控制模式通常用於不斷電電源供應器 (UPS)。第二個則是搭載輸出 LCL 濾波器的併聯模式,通常用於太陽能逆變器。powerSUITE 架構支援適用於設計的韌體,可利用 Solution Adapter 進行修改,並利用 Compensation Designer 和 SFRA 調整控制迴路。高效率,低 THD 和直覺式軟體,讓此設計對於從事 UPS 逆變器設計以及 PV (...)
使用 C2000™ MCU 的雙向高密度 GaN CCM 圖騰柱 PFC
此參考設計為 3kW 雙向交錯式連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 免橋接功率因數校正 (PFC) 功率級,使用 C2000™ 即時控制器和 LMG3410R070 氮化鎵 (GaN),並具備整合式驅動器和防護功能。 此電源拓撲結構可進行雙向電源流動 (PFC 與併網型逆變器),並使用 LMG341x GaN 裝置,可提升電源供應器的效率並縮小尺寸。此設計支援切相和適應性失效時間,以提升效率、在輕負載情況下提供改善功率因數的輸入電容方案,以及在 PFC 模式瞬態下降低電壓突波的非線性電壓迴路。此參考設計提供的軟硬體可加快上市時間。
11-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
工業電源
具有 GaN FET 的 48V 輸入、300W 1/8brick 數位模組參考設計
PMP4435 是面向工業及電信應用設計並採用 GaN mosfet 的 DC-DC 隔離式數位模組參考設計。DC 輸入範圍為 36V-60V,典型輸入為 12V,輸出為 12V/5A。此設計使用數位控制器 UCD3138A。效率高達 95.8%,具優異熱性能。
340W 數位控制 LLC 諧振半橋 DC/DC 電源轉換參考設計
設計為採用 3138ACC32EVM-149 子卡進行數位控制的 LLC 諧振半橋 DC-DC 電源轉換器。子卡控制功能預先安裝了韌體,為 LLC 諧振半橋轉換器提供所需的控制功能。 TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) 接受 350VDC 至 400VDC 的 DC 輸入,並輸出額定 12VDC、全負載輸出功率為 340W,或全輸出電流為 29A。
如 APEC 上所見
混合式電動與動力傳動系統
車載充電器
具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計
TIDM-02013 是一款雙向板載充電器參考設計。此設計包含交錯式連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 免橋接功率因素修正 (PFC) 功率級,以及使用單一 C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 控制的 CLLLC DCDC 功率級,並使用 TI 氮化鎵 (GaN) 電源模組。
此電源拓撲可進行雙向電源流動 (PFC與併網型逆變器),並使用 GaN 裝置,可提升電源供應器的效率並縮小尺寸。此參考設計提供的軟硬體可加快上市時間。
整合式高電壓 (OBC 與 DC/DC)
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 > 270-W/in3 的功率密度
此參考設計是專為最高功率密度設計的 GaN 式 3-kW 全橋相移式轉換器 (PSFB)。此設計具主動箝位可減少二次側同步整流器 MOSFET 的電壓應力,以使用具更出色品質因數 (FoM) 的低電壓額定值 MOSFET。PMP23126 使用我們的一次側 30mΩ GaN 和二次側矽 MOSFET。與矽 MOSFET 相比,具整合式驅動器與保護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 可在更大的操作範圍中維持 ZVS,以實現更高效率。PSFB 可在 100 kHz 運作,並可達 97.74% 峰值效率。
MathWorks MATLAB 和 Simulink 範例模型包含在馬達控制 SDK (...)
具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計
TIDM-02013 是一款雙向板載充電器參考設計。此設計包含交錯式連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 免橋接功率因素修正 (PFC) 功率級,以及使用單一 C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 控制的 CLLLC DCDC 功率級,並使用 TI 氮化鎵 (GaN) 電源模組。
此電源拓撲可進行雙向電源流動 (PFC與併網型逆變器),並使用 GaN 裝置,可提升電源供應器的效率並縮小尺寸。此參考設計提供的軟硬體可加快上市時間。
具有 GaN HEMT 的高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器參考設計
此參考設計描述了一款具有 650V 氮化鎵 (GaN) 高電子移動率電晶體 (HEMT) 的 3.5kW 高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器。使用 LMG3522R030 作為一次側開關可使轉換器在高切換頻率下工作。在此設計中,轉換器使用較小尺寸的變壓器。為了緩解主動箝位金屬氧化物半導體場效應電晶體 (MOSFET) 的熱性能,該轉換器使用雙通道主動箝位電路。
DC/DC 轉換器系統
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 > 270-W/in3 的功率密度
此參考設計是專為最高功率密度設計的 GaN 式 3-kW 全橋相移式轉換器 (PSFB)。此設計具主動箝位可減少二次側同步整流器 MOSFET 的電壓應力,以使用具更出色品質因數 (FoM) 的低電壓額定值 MOSFET。PMP23126 使用我們的一次側 30mΩ GaN 和二次側矽 MOSFET。與矽 MOSFET 相比,具整合式驅動器與保護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 可在更大的操作範圍中維持 ZVS,以實現更高效率。PSFB 可在 100 kHz 運作,並可達 97.74% 峰值效率。
MathWorks MATLAB 和 Simulink 範例模型包含在馬達控制 SDK (...)
具有 GaN HEMT 的高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器參考設計
此參考設計描述了一款具有 650V 氮化鎵 (GaN) 高電子移動率電晶體 (HEMT) 的 3.5kW 高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器。使用 LMG3522R030 作為一次側開關可使轉換器在高切換頻率下工作。在此設計中,轉換器使用較小尺寸的變壓器。為了緩解主動箝位金屬氧化物半導體場效應電晶體 (MOSFET) 的熱性能,該轉換器使用雙通道主動箝位電路。
太陽能與能源基礎設施
微型逆變器
串列式轉換器
具有電池儲能系統的 10kW GaN 型單相串列式逆變器參考設計
此參考設計提供以 GaN 為基礎的單相串列式逆變器在電池儲能系統 (BESS) 中實現雙向電源轉換系統的實作概覽。此設計包含兩個串列輸入,每個輸入可處理多達 10 塊串聯光電 (PV) 面板,並配備可處理 50V 至 500V 電池組的儲能系統連接埠。從串列輸入至 BESS 的額定功率高達 10kW。可配置 DC-AC 轉換器,可在 230V 下支援高達 4.6kW 的單相電網連接。在單一 C2000™ MCU 上執行三個功率級的數位控制。
EV 充電基礎設施
適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
11-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
企業系統
數據中心與企業運算
適用於電信 (-8V@0.25A) 的 1kW 三軌隔離式 DC/DC 數位電源供應參考設計
具有 3 路輸出的 48V 輸入電壓數位 POL 參考設計
1/8 磚隔離式 DC/DC 電信電源模組數位控制參考設計
PMP8877 是一款以 UCD3138 數位電源控制器為基礎的全功能 1/8 磚型隔離式 DC/DC 電信電源模組。參考設計具備二次側控制與硬切換全橋電源拓撲,可提供跨廣泛 36V-72V 輸入來源運作的 12V/180W 輸出功率。參考設計的特點包括 94% 的峰值效率、對輸入電壓突波的快速輸入電壓前饋回應、定電流/恆定功率過載防護、預偏壓啟動、並聯模組應用的分流控制,以及與同等控制器通訊的 PMBUS 支援。偏壓電源區塊採用 UCC25230,而此設計中使用的閘極驅動器包括驅動 SR MOSFET 的 UCC27524,以及驅動一次側半橋 MOSFET 的 (...)
利用靈活的數位電源解決方案,將電信整流器和伺服器電源應用的電源解決方案最佳化
我們的數位電源隔離式控制器有助於提升效率和可靠性,並縮短開發時間,同時改善系統整合並提供進階功能與保護,例如,適應性失效時間控制,即時韌體更新和數種通訊介面,例如 UART、SPI、PMBus 和 I2C。
我們的 DSP 架構 C2000™ 即時 MCU 提供軟體相容平台,適用於 PFC、DC/DC 能源轉換、MCRPS 規格 (包括安全性與通訊),以及未來 AI 資料中心日益增長的功率位準與能源效率需求。
精選資源
- TIDA-010062 – 1-kW、80+ 鈦金,以及 GaN CCM 圖騰柱免橋接 PFC 和半橋接 LLC 搭配 LFU 參考設計
- PMP20873 – 效率高達 99% 且基於 GaN 的 1kW CCM 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 轉換器參考設計
- PMP20978 – 具有高電壓 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 共振轉換器參考設計
- UCD3138A – 適用隔離式電源的 UCD3138A 高度整合式數位控制器
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
利用我們的數位控制解決方案加速開發工作,讓環境永續發展
數位控制器提供精準控制的電力輸送,可協助提升迴路頻寬與功率密度。我們控制器中的 Arm® Cortex® 處理器啓用了諸如最大功率點追蹤和功率因數校正 (PFC) 等進階功能,而且整合的保護功能可確保系統的安全性和可靠性。
優點:
- 各種 PFC 配置與拓撲的解決方案,可提升系統電源品質
- 支援多種通訊介面,包括 UART、SPI 與 I2C
- 能夠使用 Fusion Digital Power™ GUI 簡化電源設計應用程式
精選資源
- TIDA-010933 – GaN 型 1.6kW、雙向微型逆變器參考設計
- TIDA-010231 – 適合光電應用、適用於電弧偵測的類比前端參考設計
- TIDA-010054 – 適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
- UCD3138A – 適用隔離式電源的 UCD3138A 高度整合式數位控制器
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
- TMS320F28P650DK – C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
將高電壓電池轉換為低電壓應用時提升電源效率,而不犧牲安全性
C2000™ 即時 MCU 在 EV/HEV 中的應用,可隨著 EV 架構的演進而擴展並解決問題。利用我們的隔離式閘極驅動器、偏壓電源和感測技術,以即時數位控制器設計先進架構,以提升電源效率和功率密度,實現快速且有效率的 EV 高電壓至低電壓 DC/DC 轉換。C2000 MCU 以 32 位元 DSP 核心、進階 PWM、整合式快速 ADC 和窗型比較器為基礎。
- 高功率密度
- 較低的功率耗損
- 有效率、高效能 DC/DC
- 12V 至 800V DC/DC
精選資源
- TMS320F280037C-Q1 – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
- TMS320F2800156-Q1 – 具有 CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 100-MHz 256-KB 快閃記憶體
- TMS320F28P559SJ-Q1 – 車用 C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
運用領先業界的高電壓電源、電流與電壓感測及連線產品與設計,縮短充電時間並設計有效率且快速的 EV 充電解決方案
C2000™ 即時 MCU 在 EV/HEV 中的應用,可隨著 EV 架構的演進而擴展並解決問題。C2000 MCU 可以應用於實現高效率的車載充電器。利用我們的偏壓電源和感測技術,以即時數位控制器設計先進架構,以提升電源效率和功率密度,實現快速且有效率的 EV 充電。C2000 MCU 以 32 位元 DSP 核心、進階 PWM、整合式快速 ADC 和窗型比較器為基礎。
- 充電輸入控制更好
- 高功率密度
- 充電更快
- 高效率、高效能 OBC
精選資源
- TIDM-02013 – 具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計
- TMS320F280037C-Q1 – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
- TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32 位元 MCU、2x C28x+CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
利用我們針對各種電源拓撲最佳化的數位控制解決方案來催促加快車輛電氣化腳步
我們的數位電源隔離式控制器可協助您為電動自行車應用打造更智慧且更安全的電動車充電解決方案。我們的控制器可改善輸出電源控制與準確度、提升功率密度以支援更快速的動態反應,並可根據充電需求提供有效率的功率因數校正與 DC/DC 轉換。
優點:
- 適合各種功率等級位準的參考設計
- Fusion Digital Power™ GUI 和 Code Composer Studio™ 軟體等專屬電源設計工具
- 應用程式與軟體開發套件有助於加快設計週期
精選資源
- UCD3138A64 – 適用於隔離式電源的高度整合數位控制器
- UCD3138128A – 適用於隔離式電源的高度整合數位控制器
- UCD3138PFCEVM-026 – UCD3138 數位功率因數校正預調節器評估模組
- UCD3138PSFBEVM-027 – UCD3138PSFBEVM-027 評估模組
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
透過可擴充的數位電源平台,在任何情況下都能維持穩定的電能流動,從而保護您的住家、伺服器設備、資料中心、工業設施等
我們的 C2000™ 即時 MCU 平台可開發軟體相容 UPS 平台,範圍從單相位 UPS 到 3 相位線上 UPS,適用於各種電源範圍和各種選項,例如雙向 DC/DC、多相位功能、電池備援等。
優點:
- 超低延遲數位電源控制迴路,可實現高能源效率
- 高解析度與高切換頻率功能,適合採用 GaN 與 SiC
- 軟體相容的即時 MCU 平台,適用於價格敏感的設計 (從單相位 UPS 到多相位多級 UPS 拓撲)
精選資源
- TIDM-HV-1PH-DCAC – 具有電壓來源和併聯模式的單相逆變器參考設計
- TIDM-1000 – 採用 C2000 MCU 的 Vienna 整流器式三相功率因數校正參考設計
- TIDA-01606 – 11-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
- TMS320F28P650DK – C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES
- TMS320F2800137 – 具有 120 MHz、256-KB 快閃記憶體、FPU 與 TMU 的 C2000™ 32 位元 MCU
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
以現代數位電源控制實作進階拓撲
不論電源或負載類型為何,數位電源解決方案皆可提升電源轉換及配電系統的效率、可靠性與靈活性。與類比電源不同,數位電源運用先進的週邊設備和數位訊號處理,提供即時監控和適應性回饋。憑藉強大而廣泛的參考設計、評估模組和控制卡生態系統,可有效縮短下一代電源供應器的開發時間。
法規標準要求採用功率因數校正 (PFC) 系統來減輕配電系統的負擔。PFC 級也可提升下游轉換效率。新型轉換器需要隔離式通訊,以及先進且靈活的拓撲來展現最大的效率。數位電源解決方案可改善總諧波失真,並降低 PFC 等級的 EMI。
使用 C2000™ MCU 的雙向高密度 GaN CCM 圖騰柱 PFC
效率高達 99% 且基於 GaN 的 1kW CCM 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 轉換器參考設計
具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計
越來越多的設計人員必須在各種拓撲中的 DC 電壓間進行轉換。新型 DC/DC 轉換器需要隔離、雙向性或反轉 (與接地相關的切換電壓),且不會犧牲功率密度。數位電源解決方案可同時控制多個電源開關,並透過針對系統最佳化的保護來監控穩固性和安全性。我們提供強大而廣泛的參考設計、評估模組和控制卡生態系統,可有效縮短下一代電源供應器的開發時間。
具有 GaN HEMT 的高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器參考設計
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 >270-W/in3 的功率密度
從簡單的單相 UPS 到先進的 3 相 3 級雙向電源拓撲,我們的數位電源轉換器解決方案只需單一軟體平台,即可涵蓋從工業到汽車的各種應用。
透過我們強大且廣泛的參考設計、評估模組和控制卡生態系統,有效縮短下一代電源供應器的開發時間。
具有電壓來源和併聯模式的單相逆變器參考設計
10-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
以 GaN 為基礎的 11-kW、雙向、三相 ANPC 參考設計
數位電源設計與開發
CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
CCStudio™ 整合式開發環境 (IDE) 是 TI 廣泛的 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是用於 TI 微控制器、處理器、無線連線裝置及雷達感測器的整合式開發環境。CCStudio IDE 可用作桌上型或雲端型應用程式。雲端版本免去了大量軟體下載。此外,由於此工具建立在 Eclipse Theia 架構上,因此 VS Code® 使用者對此介面十分熟悉。如果您選擇直接使用 VS Code,也可以在市集中找到 TI 提供的 VS Code 擴充套件,可支援特定裝置。
AI 驅動開發
CCStudio IDE 整合業界標準的 AI (...)
系統配置工具
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
Fusion Digital Power Studio
Fusion Digital PowerTM Studio 包含針對德州儀器 UCD3138 整合式數位控制器系列的軟體工具。 Fusion Digital Power 可幫助電源供應工程師在不必學習複雜編程技能的情況下,享受數位電源帶來的好處。Fusion Digital Power 是一個直觀的工具,可幫助完成設計的評估階段、開發階段和測試階段。
Fusion Digital Power 包含多種工具,旨在幫助工程師完成數位電源供應設計系統的評估階段和設計階段:
韌體開發工具:
- 記憶體偵錯器
- 動態分析編譯的輸出記憶體映射
- 提供暫存器和變量讀取/寫入存取權限
- SMBus 偵錯
- 透過傳送 i2c (...)