首頁
影片庫

使用碳化矽且適用於高功率密度 EV 車載充電器的穩健閘極驅動器解決方案

00:26:53 | 28 JAN 2025
本簡報探討碳化矽 (SiC) 獨特的本質材料屬性,以及其如何影響電源系統,並說明 SiC MOSFET 為何擁有比 Si MOSFET 更低的 Rdson,以及 SiC MOSFET 與 Si IGBT 相較之下有哪些優勢。 其中會介紹使用 UCC21520-Q1 驅動器且適用於 EV 車載充電器 (TIDA-01604) 的 SiC MOSFET 架構 6.6kW 圖騰柱 PFC 應用範例。接著會詳細探討 SiC MOSFET 的閘極驅動器需求,並提供使用 UCC21521 的設計範例 (TIDA-01605)。

資源

  • download簡報
  • arrow-right http://www.ti.com/tool/TIDA-01604
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品