數位控制高效率與高功率密度 PFC 電路 - 第 3 部分
00:31:25
|
28 JAN 2025
近年來,人們越來越注意在提升通用輸入功率因數校正 (PFC) 轉換器的功率轉換效率和功率密度之際,也要維持高功率因數 (PF) 和低輸入電流總諧波失真 (THD)。因此必須在以連續傳導模式 (CCM) 或轉換模式 (TRM) 運作時,採用零電壓切換的改良式無橋高頻率 PFC 拓撲結構。此外,寬能隙 GaN 裝置的出現也讓這類需求變得可以實作。TI C2000 MCU 搭配最新的 DPWM 模組及整合式類比週邊設備,擁有獨一無二的定位,可對這類電源轉換器實作有效率的數位控制。本簡報將介紹使用 C2000 MCU 的兩種無橋 PFC 設計。TI 高電壓 GaN 用於實作 3.3kW 交錯式 CCM 圖騰柱 PFC 和 1.6kW 交錯式 TRM 圖騰柱 PFC 設計。其中會提供詳細設計考量,以將切換損耗、電流交越失真、輸入電流 THD 降到最低,並提升效率與 PF。
資源
本影片屬於系列影片
-
數位控制高效率與高功率密度 PFC 電路
video-playlist (3 videos) -
C2000 數位電源
video-playlist (4 videos) -
C2000™ MCU - 數位電源
video-playlist (9 videos)