首頁
影片庫

還原和更新 OMAP-L138 上的 U-Boot NAND

00:08:02 | 28 JAN 2025

有時候, NAND 中的 U-Boot 影像 可能會損毀…… 或者 U-Boot 需要更新為不同或固定的版本。這支影片說明 如何還原及更新 OMAP-L138 LCDK EVM (TMDSLCDK138) 上 NAND 快閃記憶體中的 U-Boot 影像。 

在 OMAP-L138 LCDK 上快速寫入 NAND 的方式共有三種:

  • 透過 USB-UART 連接埠使用 UART2 模式
  • 使用 u-boot 提示符內的「nand write」命令
  • 使用 Linux 核心中的使用者空間公用程式

資源

  • download簡報
  • arrow-right OMAP-L138/C6748 開發套件 (LCDK) Wiki
  • arrow-right 適用於 OMAP-L138 的處理器 SDK
  • download OMAP-L138 處理器技術參考手冊 (TRM):
  • arrow-right 處理器 SDK U-Boot 使用者指南:
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品