首頁
影片庫

採用平箝制 TVS 和電源開關架構的參考設計,為電網應用中的瞬態和過載提供防護:第 III 部分 | 實作保護措施

00:14:53 | 10 DEC 2024

此參考設計具備多種方式,可保護 AC 或 DC 類比輸入、DC 類比輸出、AC 或 DC 二進位輸入、配備高側或低側驅動器的數位輸出、LCD 偏壓供應器、USB 介面 (電源和資料) 和內建電源供應器,並在多個電網應用中使用 24、12 或 5 V 輸入,以防止過電壓、過載和瞬態 (1.2/50 μs、42 Ω),並使用雙/單向電湧保護裝置、ESD 裝置、eFuse 或負載開關。此設計可監控溫度、濕度、磁場和電源供應器以進行診斷。

資源

  • arrow-right 適合電網應用瞬態保護的平箝制 TVS 架構參考設計
  • arrow-right 用於保護繼電器處理器模組的高效電源供應架構參考設計
  • arrow-right 具有溫度感測功能的光學感測背光參考設計
  • arrow-right 具有兩個 4-Gbps 四路解串器的 ADAS 8 通道感測器融合集線器參考設計
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品