使用 TI PHY 設計符合 EMC 規範的工業乙太網路系統
00:20:50
|
10 DEC 2024
| 本訓練將會特別說明 EMC 標準、如何進行這類測試,以及使用 DP83869 和 DP83822 等乙太網路 PHY 進行系統設計的重要層面。我們的裝置支援高溫、低延遲、低放射與高抗擾度等規格,因此適合用於 PLC、馬達驅動及 HMI 等工業應用。本訓練也將著重於電路圖和佈局最佳實務,以提高測試期間首次成功通過的機率。 |