首頁
影片庫

GaN: Enabling the highest power density in EV/HEV on-board charging

00:01:10 | 06 NOV 2020

Achieve extended battery range, increased system reliability and lower design cost with the fully integrated automotive GaN FETs, reducing the size of electric vehicle (EV) onboard chargers and DC/DC converters by as much as 50% compared to existing Si or SiC solutions. The integration of the FET and gate driver enables a switching speed of greater than 150 V/ns, lowering losses by 66% over discrete GaN FETs.

資源

  • arrow-right Learn more about our GaN portfolio
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品