新產品更新資訊:透過這些接腳相容 bu 加快上市時間,並增加功率密度
00:17:02
|
10 SEP 2024
在此課程中,您可了解我們降壓模組系列的最新版本,其可在各種輸入電壓和輸出電流中實現接腳相容性。 具體主題包括:
• 相較於使用獨立轉換器,使用降壓模組解決方案所具備的優點
• TPSM33625 (36V Vin、2.5A Iout) 與 TPSM365R6 (65V Vin、600mA Iout) 的產品概覽
• 降壓模組技術的最新進步
資源
本影片屬於系列影片
-
2023 年新產品動態網路研討會系列
video-playlist (27 videos)