Precision ADCs

Großes Sortiment an SAR- und Delta-Sigma-ADCs mit einfach anwendbaren Designressourcen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser breites Angebot an Präzisions-Analog-Digital-Wandlern (ADCs),die bis zu 32-bit Auflösung bieten, erfüllt selbst Ihre anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen.  Unsere Präzisions-ADCs bieten hohe Leistung durch hohe Genauigkeit, erhöhten Durchsatz, geringe Größe und geringen Stromverbrauch. Um mehr Designflexibilität zu gewährleisten, unterstützen unsere Bausteine sowohl SAR-Architekturen (Success Approximation Register) als auch Delta-Sigma-ADC-Architekturen.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation

Vorgestellte Präzisions-ADCs

Design- & Entwicklungsressourcen

Anwendungssoftware und Frameworks
Bibliothekssoftware für ADC-Energiemesstechnik

Das Softwarepaket der ADC-Energiemesstechnik-Bibliothek implementiert verschiedene Messparameter für die Energiemessung, welche typisch für Stromzähler, Stromverteilungseinheiten (PDUs) und Leistungsschalter sind, welche Hochleistungs-Mehrkanal-Analog-Digital-Wandler (ADCs) verwenden.

Der ADC misst (...)

Anwendungssoftware und Frameworks
Temperatursensor (RTD, Thermoelement, Thermistor) – Firmwäre für Präzisions-ADCs

Diese Firmware zur Linearisierung von Temperatursensoren bietet eine Softwareroutine zur Messung und Linearisierung der meisten gebräuchlichen Temperatursensoren, einschließlich Widerstandstemperaturfühler (RTD), Thermoelemente, Thermistoren (NTC, PTC usw.) und analoge Temperatursensoren.

Diese (...)

Evaluierungsplatine
ADS127L11 – Evaluierungsmodul für ADC mit einfach anzusteuernden Eingängen und Breitbandfiltern oder

Das ADS127L11 Evaluierungsmodul- (EVM-) Leistungs-Demokit (PDK) ist eine Plattform zur Evaluierung des ADS127L11, eines 24-Bit-, Delta-Sigma-(ΔΣ-)Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit großer Bandbreite.

Das PDK enthält die ADS127L11-Evaluierungsplatine, die (...)

ADS8681W
Precision ADCs

Einkanaliger SAR-ADC, 16 Bit, 1MSPS, große Bandbreite, mit programmierbaren Eingangsbereichen an der

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 5

ADS9227
Precision ADCs

Zweikanaliger simultan abtastender 16-Bit-SAR-ADC mit 5 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ein

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 22

ADS9218
Precision ADCs

Zweikanaliger simultan abtastender 18-Bit-SAR-ADC mit 10 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ei

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 45

ADS9219
Precision ADCs

2 Kanäle, 18 Bit, 20 Msps/Kanal, mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN-Ge

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 54.05

ADS1014L
Precision ADCs

Einkanaliger Delta-Sigma-ADC, 12 Bit, 3,3 kSPS, mit PGA, Komparator und Unterstützung für I²C-Busspa

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.95

ADS1114L
Precision ADCs

Einkanaliger Delta-Sigma-ADC, 16 Bit, 860 SPS, mit PGA, Komparator und Unterstützung für I²C-Busspan

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.711

Präzisions-ADCs für all Ihre Designanforderungen

checkmark

Erzielen Sie überlegene Präzision

Verarbeiten und erzeugen Sie Daten höherer Qualität mit unseren ADCs, welche durch geringeres Rauschen, höhere Auflösung und weniger Drift in einem größeren Temperaturbereich eine durchgehende Genauigkeit in Ihrer Anwendung gewährleisten.

checkmark

Maximieren Sie die Systembandbreite

Mit unseren Präzisions-ADCs mit hohem Durchsatz für eine schnellere Aktualisierungsrate und Einschwingzeit wandeln Sie zum Verarbeiten mehrere Kanäle hochauflösende Daten mit geringer Latenz um.

checkmark

Holen Sie mit einem energieeffizienten Präzisions-ADC mehr aus jedem Milliwatt heraus

Maximieren Sie die Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Präzisions-ADCs mit flexiblen Abschaltmodi, autonomer Alarmüberwachung mit Mikrocontroller-Aktivierung und Niederspannungsbetrieb.

checkmark

Kleinere Platinen

Erreichen Sie eine kleinere Größe oder höhere Kanaldichte bei gleichbleibend hoher Leistung mit einigen der weltweit winzigsten ADCs. Unsere kompakten Gehäuseoptionen umfassen X2SON und WCSP.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – ADCs
On-Demand-Videokurse und ‑Tutorials zu Themen wie Grundlagen der Gerätearchitektur, aber auch zur fortgeschrittenen anwendungsspezifischen Problemlösung. Dabei werden sowohl theoretische als auch praktische Fertigkeiten vermittelt.
Ressource
Ressource
Präzisions-ADC-Schaltungen
Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek von Präzisions-ADC-Teilschaltungsideen, welche Sie problemlos an Ihre spezifischen Endgeräteanforderungen anpassen können – inklusive kostenloses E-Book.
Video
Video
Wählen Sie die beste Architektur für Ihre Anwendung 
Wenn Sie einen Präzisions-ADC benötigen, jedoch nicht sicher sind, welche Architektur sinnvoll ist, hilft Ihnen dieses Video bei der schnellen Auswahl des richtigen ADC für Ihr Design.