Die & Wafer Services

Die & Wafer Services

Texas Instruments bietet Services im Bereich Bare Die und Wafer an, die es ermöglichen, Größe und Gewicht zu reduzieren, erweiterte Funktionen zu integrieren und die Kosten des Systemdesigns zu senken. Je nach Produktstand und -komplexität sowie Kundenanforderungen stehen auch eine Vielzahl an Test- und Qualifizierungsoptionen zur Verfügung.

Tested Die

Tested Die

Kleinmengen im Waffle-Pack zum schnellen Prototyping. Getestete Dies werden bei 25 °C und Gleichstrom ohne spezielle Tests geprüft.

Known Good Die (KGD, erwiesenermaßen fehlerfreier Chip)

Known Good Die (KGD, erwiesenermaßen fehlerfreier Chip)

Die nach denselben Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards getestet wie Gehäuse-Vergleichstypen.

Wafer-Vertrieb

Wafer-Vertrieb

TI bietet kommerzielle Wafer über autorisierte Distributoren an.

Weitere Informationen über Die & Wafer Services

Autorisierter Distributor

Micross Components ist ein führender globaler Anbieter von Spezialelektroniklösungen für Verteidigung, Raumfahrt, Medizin und anspruchsvolle industrielle Marktsegmente.

Als Komplettanbieter fortschrittlicher Hochzuverlässigkeitselektronik fertigt und vertreibt das Unternehmen ein breites Spektrum von Produkten. Dazu zählen Bare-Die- und Wafer-Varianten von ICs und diskreten Bauteilen, passive Komponenten, charakteristische Bausteine wie Halbleiterbatterien und SiC-Bausteine, Steckverbinder, Bausteine in Standardgehäusen und individuellen Gehäusen sowie eine umfassende Liste von Serviceleistungen von der Montage über Tests bis hin zu Anpassungen mechanischer Komponenten. 

Micross-Komponenten