Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Optimale Lösung für die hellsten und größten Projektionsdisplays
Nach Kategorien durchsuchen
Komponententyp
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Die DLP-Technologie ist für die Entwicklung heller Bilder optimiert, was die Entwicklung von Fernsehgeräten ohne die zusätzlichen Kosten eines teuren Bildschirms ermöglicht.
Ein Laser-TV ist ein tragbares Kurzdistanz-Projektionsfernsehgerät mit Laser-Technologie. Die DLP-Technologie ist für Lasertechnologie optimiert und ermöglicht eine hohe Helligkeit, wodurch der Kunde kein Paket inklusive Bildschirm/Leinwand erwerben muss. DLP-Laser-TV-Produkte bieten hohe Helligkeit und scharfe Farben mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD. Da Flachbildschirme immer größer werden, steigt auch ihr Preis. Laser-TVs stellen eine Lösung bereit, welche 100’’+ zu einem erschwinglichen Preis erreichen kann.
- Auflösung bis zu 4K UHD
- Hoher optischer Wirkungsgrad ermöglicht eine große Darstellung aus einem kleinen Produkt
- Kompatibel mit Festkörperbeleuchtung (Laser oder LED)
Ausgewählte Ressourcen
- DLPDLCR660TEVM – DLP660TE 4K-UHD-DMD-Evaluierungsmodul
- DLP471TEEVM – DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
- TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) – Product overview
- TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. A) – White paper
Anzeigen in Unternehmen, im Bildungswesen oder zu Hause mit erschwinglichen, tragbaren Projektoren, welche Festkörperbeleuchtung für optimale Helligkeit, Farbe und Kontrast verwenden.
Projektoren stellen Kommunikation in Umgebungen bereit, in welchen Flachbildschirme zu groß, unhandlich und teuer werden. Mit DLP-Chipsätzen aktivierte Projektoren funktionieren auch dann, wenn in Ihrem Zuhause, Konferenzraum oder Klassenzimmer das Licht eingeschaltet ist und Fenster geöffnet sind. Im Laufe der letzten 30 Jahre hat die DLP-Technologie laufend hellere Anzeigen, höheren Kontrast und optimale Farben in diesen Räumen ermöglicht.
- Reflektierende Architektur hält Licht, Wärme und Staub fern
- Unterstützt jegliche Art von Laser- oder LED-Lichtquelle
- Formatfreie Anzeige auf beliebigen Oberflächen
Ausgewählte Ressourcen
- DLP471TEEVM – DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
- TI DLP 1080p Full High-Definition Display Chipsets (Rev. A) – Product overview
- DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) – Application note
Projizieren großer, heller und formatfreier Anzeigen auf praktisch jeder Oberfläche.
Digital Beschilderung übermittelt eine Nachricht in einem digital programmierbaren Format. Bei Benützung einer Projektion kann dies von einer kleinen formatfreien Anzeige in einem Geschäft bis hin zu einer riesigen Projektion in einem Stadion reichen. Die DLP-Technologie ist eine ideale Lösung, da sie verschiedene Anzeigegrößen, -formen und -auflösungen von bis zu 4K UHD ermöglicht und zugleich auch die haltbarste Technologie für den Einsatz im Außenbereich auf nahezu jeder Oberfläche bereitstellt.
- Formatfreie Anzeige auf beliebigen Oberflächen
- Hoher optischer Wirkungsgrad ermöglicht eine große Darstellung aus einem kleinen Produkt
- Kompatibel mit Festkörperbeleuchtung (Laser oder LED)
Ausgewählte Ressourcen
- DLPDLCR660TEVM – DLP660TE 4K-UHD-DMD-Evaluierungsmodul
- DLP471TEEVM – DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
- TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) – White paper
Vorteile von DLP-Displays und Projetionsprodukten mit ≥ 0,47 Zoll Array
Lebendige Farben und helle Anzeigen
Größerer Farbumfang und realistischere Farben gemäß Industriestandard Rec. 709 mit schnellen, digitalen Spiegelbausteinen (DMD) und Halbleiterbeleuchtungen (SSI).
Hoher Wirkungsgrad durch Festkörperbeleuchtung
Höhere Effizienz bei über 1500 Lumen für mehr Designflexibilität, mehr Helligkeit, genaue Farbwiedergabe, geringeren Stromverbrauch und weniger Rauschen.
Dauerhafte, benutzerfreundliche Installation
Dank seiner langen Lebensdauer, 360 Grad, umweltfreundlichen und sofort wirksamen Ein- und Ausschaltfunktionen lässt sich das Gerät in jeder Höhe und in jedem Winkel installieren und reduziert Wartungszeit und -Aufwand.
Hohe Auflösung
DLP-Produkte liefern schöne Videos und Bilder und unterstützen Auflösungen von nHD bis 4K UHD. DLP 4K UHD-Produkte ermöglichen die echte 4K-Technologie und liefern mehr Pixel und klarere Bilder als Produkte mit Enhanced 4K. Wahlen Sie DLP für bessere Lesbarkeit und schärfere Details.
Lebendige und helle Farben
Die hohe Geschwindigkeit der Mikrospiegel ist einer der Hauptgründe dafür, dass die DLP-Technologie hohe Auflösungen sowie helle, farbenprächtige und gestochen scharfe Bild- und Textdarstellung liefert.
Erschwingliche dauerhafte Beleuchtungslösungen
Die DLP-Technologie ist für Laser- und LED-Projektionslösungen optimiert. Laser- oder LED-Beleuchtungen benötigen weniger Wartungen und sind oft kostengünstiger als lampenbasierte Lichtquellen. Verwenden Sie ein halbleiterbasiertes Beleuchtungssystem, wenn Sie eine Lichtquelle mit längerer Lebensdauer benötigen.
Design- & Entwicklungsressourcen
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLP471TEEVM, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, können die Prototyping-Zeit eines DLP 0,47-Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP471TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,47-Zoll-4K-UHD-DMD. Er ist für die Kopplung mit dem DLPC7540EVM konzipiert und (...)
DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLP650TEEVM, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, können die Prototyping-Zeit eines DLP 0,65-Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,65-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit dem (...)
Technische Ressourcen
DLP Labs
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. A)
Neue Produkte
DLP(R) Display-Controller für 1080p DMD
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 55.46
Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,65 Zoll
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 59.99
Digitales 4K UHD ProAV DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,78 Zoll
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 348
0,78-Zoll, 1080p ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 298