Heimkinoprojektoren

Experience movies, TV, and gaming on the big screen

Die mit dem Scientific and Technical Award® ausgezeichnete** DLP Cinema ®-Technologie von TI ist die erste Wahl für digitale Kinos auf der ganzen Welt. Ebenso ist die DLP ®-Technologie für ihre unglaubliche Bildqualität beim Heimeinsatz bekannt. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des DLP-Chips kann Bildmaterial mit schnellen Bewegungsabläufen fließend, scharf und ohne Bewegungsunschärfe angezeigt werden.

home theater projectors
DLP high performance home theater displays

Projektoren können außerhalb eines Medienraums benutzt werden

dlp gaming
  • Ein drahtloses Gerät verbinden und Inhalte auf nahezu jede surfaceImmersive Spielerlebnisse mit großformatige Projektion sorgen für displaysProject 100 Zoll Filmen in Formaten über genießen angezeigt

Vorteile der DLP-Technologie für das Heimkino

high resolution

Teilen Sie mithilfe hochauflösender DLP-Projektoren detailreiche Informationen mit Ihren Kollegen.

Consistent all-digital color

Konsistente Farbdarstellung colorAll volldigitale DLP-Mikrospiegel-Reflexionstechnologie ermöglicht lebendige und konsistente Farben.

high speed performance

Videos und Spiele mit schnellen Bewegungsabläufen können aufgrund der extrem hohen Schaltgeschwindigkeit des DLP-Chips ohne Bewegungsunschärfe angezeigt werden.

#1 laser and LED projection display technology

#Laser- oder LED-Projektoren mit DLP-Technologie können zu geringeren Wartungs- und Gesamtbetriebskosten als lampenbasierte Systeme führen.

*Quelle:  PMA 2016CYQ1 Worldwide Projector Forecast vom 16. Juni, PMA Research, LTD. Auf Projektoren mit DLP-Technologie entfallen die höchsten prozentualen Stückzahlen in jeder der folgenden PMA-Kategorien für Lichtquellen: Laser, Laser/LED, Laser/Phosphor und LED (Großserien- und High-End-Branchensegmente).

** Larry Hornbeck wurde mit dem Academy Award ® of Merit 2014 (Oscar ®) für die Erfindung der in der DLP Cinema-Projektion verwendeten digitalen Mikrospiegeltechnologie ausgezeichnet.