Digitale Multiplexer & Encoder
8-Bit-Encoder zur Erweiterung des Eingangs sowie zur Vereinfachung von Schnittstellenbussen
Lösen Sie häufige Probleme bei der E/A-Begrenzung, wie zum Beispiel die Erhöhung der Anzahl von Eingängen an einem Mikrocontrollers oder die Kombination mehrerer Signale, mit unserem Sortiment von mehr als 100 digitalen Multiplexern und Encodern. Das Sortiment umfasst 8-zu-1-, 4-zu-1- und 2-zu-1-Leitungs-Multiplexer/Kodierer.
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Funktion
Neue Produkte
Digitale Multiplexer & Encoder
Multiplexer für die Automobilindustrie, 4,5 V bis 5,5 V 2-auf-1 Leitung, mit TTL-kompatiblen Eing
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.176
Digitale Multiplexer & Encoder
Automotive quadruple 2-line to 1-line data selectors/multiplexers with TTL inputs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.143
Digitale Multiplexer & Encoder
Vierfach-Multiplexer für die Automobilindustrie, 2 Eingänge, mit Highspeed-CMOS-Logik und
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.143
Digitale Multiplexer & Encoder
Vierfach-Datenselektor/Multiplexer, 2 Leitungen auf 1 Leitung, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.176