Prozessoren

Digitale Signalprozessoren

Der weltweit führende DSP-Anbieter mit einem umfassenden, skalierbaren Portfolio einfach programmierbarer Bausteine.

DSPs sind die zentralen Komponenten von Embedded-Lösungen

Konzipiert für deterministische Echtzeitverarbeitung

DSPs sind Allzweckprozessoren bei zeitkritischen Anwendungen überlegen.

  • Architektonisch für hohe Leistung bei mathematischen Operationen und Datenbewegungen ausgelegt.
  • Echtzeitbetriebssystem-Unterstützung bietet schnelle Antwortzeiten von nur 10 ns. Spezialisierte Anweisungen ermöglichen komplexe Verarbeitung in einem einzigen Zyklus.
  • Deterministische Verarbeitung mit optionaler Cache-Nutzung und DMAs zur zeitlichen Planung von Datenbewegungen.
Präzise deterministische Architektur
Präzise deterministische Architektur
DSP-Leistungsvergleich
Leistungsvergleich

Hohe Leistung

Leistungsstärkste Gleitkomma-DSPs in der Branche.

  • C66x-DSP-Kern von TI liefert 32 GMACs und 16 GFLOPS pro Kern bei 1 GHz.
  • Der C66x-DSP-Kern von TI hat den höchsten Gleitkomma-BDTImark2000™-Score in der Branche. Weitere Informationen zu den BDTI-Benchmarks.
  • C6678 bei 160 GFLOPS, 320 GMACs bei 1,25 GHz
  • 66AK2H12 bei 200 GFLOPS, 400 GMACs bei 1,4 GHz.
  • Hohe Leistung durch optimierte Verarbeitungsbibliotheken, optimierenden C-Compiler und OpenMP/OpenCL-Unterstützung.

Energieeffizient

TI-DSPs überzeugen beim Leistung-Stromverbrauch-Verhältnis.

  • Geringster aktiver Stromverbrauch in der Branche: < 0,20 mW/MHz.
  • TI-SoCs bieten > 12 GFLOPs/W auf Anwendungsebene.
  • Integration mit ARM und Peripheriebausteinen spart Energie, Kosten und Platz auf der Platine.
Energieeffiziente Kerne
Umfassendes Angebot an energieeffizienten Kernen

Skalierbarkeit

DSPs ermöglichen unterschiedlichste Anwendungen von Sensoren bis zu Servern.

  • C6678-DSP bei 160 GFLOPS, 320 GMACs bei 1,25 GHz.
  • Skalierbares Portfolio von DSP-Produkten von geringem Stromverbrauch bis zu hoher Leistung.
  • Pinkompatible Bausteine innerhalb der Prozessorfamilien verfügbar.
  • Einzelkernlösungen unterstützen Anwendungen im Bereich von Sensoren und Wearables bis zu tragbaren Radios.
  • Mehrkernlösungen sind für Anwendungen bis hin zu Servern geeignet und zeichnen sich durch Hochgeschwindigkeitsschnittstellen und effiziente innere Strukturen aus, die die effektive Zusammenarbeit vieler Bausteine ermöglichen.

Einfach programmierbar

Erstellen Sie problemlos differenzierte Produkte mit dem umfassenden Angebot von Programmier- und Debugging-Tools von TI.

  • Kostenlose Software Development Kits (SDKs) mit Bibliotheken und Codecs.
  • SDK einzeln für viele DSPs zur einfachen Entwicklung und Migration verfügbar.
  • Hochoptimierter Compiler für hohe Leistung mit C-Code.
  • Mehrere Betriebssystemoptionen und Unterstützung für OpenCL und OpenMP.
DSP: einfach programmierbar