SLVSDY5E January 2018 – February 2024 TPS61322
PRODUCTION DATA
VIN = 3.6 V | TPS613222A | IOUT = 0.1 mA |
VIN = 3.6 V | TPS613222A | IOUT = 500 mA |
VIN = 3.6 V | TPS613222A | IOUT = 100 mA |
VIN = 3.6 V | TPS613222A | Rload = 250 Ω |
VIN = 2.7 V to 4.3 V | TPS613222A | IOUT = 500 mA |
VIN = 3.6 V | TPS613222A | IOUT = 10 mA to 500 mA |
TPS613222A | L = 2.2 µH | D1:ZLLS410TA |
VIN = 2.7 V to 4. V | TPS613222A | IOUT = 500 mA |
VIN = 3.6 V | TPS613222A | IOUT = 0 mA to 500 mA |
TPS613222A | L = 2.2 µH | D1:ZLLS410TA |