JAJSGA0A September 2018 – August 2019 ADS1284
PRODUCTION DATA.
ADS1284は高性能なシングルチップのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)であり、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、デルタ・シグマ(ΔΣ)変調器、デジタル・フィルタを搭載しています。このADCは、消費電力と分解能のトレードオフに対応する2つの動作モードをサポートしています。
2チャネル・マルチプレクサは、信号測定とADC信号テストのための入力を備えています。入力を短絡して内部ノイズをテストできるモードもあります。PGAは高入力インピーダンス、低ノイズであるため、ジオフォン・センサやハイドロフォン・センサを直接接続できます。
本質的に安定な4次変調器が優れたノイズ性能と線形性を実現します。変調器の出力は、オンチップ・デジタル・フィルタでフィルタ処理およびデシメーションされ、A/D変換結果が生成されます。
このデジタル・フィルタは250~4000SPSのデータ・レートを実現します。ハイパス・フィルタ(HPF)はコーナー周波数を設定可能です。内蔵するゲイン/オフセット・スケール・レジスタがシステム較正をサポートします。
同期入力によりA/D変換のタイミングを制御できます。パワーダウン入力によりADCをパワーダウン・モードに遷移させることができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS1284 | VQFN (24) | 5.00mm×4.00mm |