JAJSDX6A september 2017 – july 2023 ADS8588H
PRODUCTION DATA
ADS8588H は、16 ビットの逐次比較型 (SAR) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用した 8 チャネルの統合データ・アクイジション (DAQ) システムです。すべての入力チャネルが同時にサンプリングされ、チャネルごとに最大 500kSPS のスループットを実現しています。このデバイスには、チャネルごとに完全なアナログ・フロントエンドが搭載されており、高い入力インピーダンス (1MΩ) を持つプログラム可能なゲイン・アンプ (PGA)、入力クランプ、ローパス・フィルタ、ADC 入力ドライバが内蔵されています。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADC を駆動するためのバッファも搭載されています。柔軟なデジタル・インターフェイスはシリアル、パラレル、およびパラレル・バイト通信をサポートするため、デバイスを各種のホスト・コントローラとともに使用できます。
ADS8588H は、単一の 5V 電源を使用して、±10V または ±5V の真のバイポーラ入力を受け付けるように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。