JAJSFA3B September 2012 – April 2018 CSD86360Q5D
PRODUCTION DATA.
CSD86360Q5D NexFET™パワー・ブロックは、同期整流降圧アプリケーション向けに最適化された設計で、大電流、高効率、高周波数の能力を小さな5mm×6mmの外形に収めています。この製品は5Vのゲート駆動アプリケーション用に最適化された柔軟なソリューションであり、外部のコントローラ/ドライバからの任意の5Vゲート・ドライブと組み合わせて、高密度の電源を実現できます。
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD86360Q5D | 13インチ・リール | 2500 | SON
5.00mm×6.00mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |