JAJSFO9H December 2015 – March 2024 DLPC230-Q1 , DLPC231-Q1
PRODUCTION DATA
車載アプリケーション向け DLPC23x-Q1 デジタル マイクロミラー ディスプレイ (DMD) コントローラは、HUD などの車内アプリケーションや高分解能ヘッドライトなどの車外アプリケーションのチップセットで使用されます。DLP5530-Q1 チップセットには 0.55 インチ DMD、DLP4621-Q1 チップセットには 0.46 インチ DMD が搭載されています。どちらのチップセットにも TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラが含まれています。DLPC23x-Q1 には プロセッサが組み込まれており、このプロセッサにはエラー コード訂正 (SECDED ECC) が搭載され、ホスト制御およびリアルタイムのフィードバック、オンチップ診断、およびシステム監視機能が使用可能です。オンチップ SRAM が搭載されているため、外部の DRAM が必要ありません。TPS99000-Q1 と組み合わせることで、DLPC23x-Q1 は HUD アプリケーションにおいて 5000:1 を超える高いダイナミック レンジの調光をサポートします。SubLVDS 600MHz DMD インターフェイスによって高い DMD リフレッシュ レートが可能になり、シームレスで鮮鋭なデジタル画像を生成しながら、同時に放射 EMI が低減されます。
DLP テクノロジーをベースとする車載認定プロジェクタの設計と製造を支援するために、多数の光学モジュール メーカーと設計業者が確立されており、それらを活用して、お客様の設計をサポートできます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPC230-Q1 | ZDQ (BGA、324) | 23.00mm × 23.00mm |
DLPC231-Q1 | ZEK (nfBGA、324) | 15.00mm × 15.00mm |