JAJSPO7C March 2015 – January 2023 DRV2700
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDD | Supply voltage | VDD | 3.3 | 5.5 | V | ||
V(BST) | Boost voltage | BST | 15 | 105 | V | ||
VID | Differential input voltage | IN+, IN– | 1.8(1) | V | |||
VIL | Digital input low voltage | EN, GAIN0, GAIN1; VDD = 3.6 V | 0.75 | V | |||
VIH | Digital input high voltage | EN, GAIN0, GAIN1; VDD = 3.6 V | 1.4 | V | |||
R(REXT) | Current-limit control resistor | 6 | 35 | kΩ | |||
L | Inductance for boost converter | 3.3 | µH |