JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVMOV | 立ち上がり時の VM 過電圧スレッショルド | VMOV_SEL = 2'b00 (SPI)、HW バリアントについてはこの選択肢のみ | 33.6 | 37 | V | |
VMOV_SEL = 2'b01 (SPI のみ) | 28 | 31 | V | |||
VMOV_SEL = 2'b10 (SPI のみ) | 18 | 21 | V | |||
VVMOV_HYS | VM 過電圧ヒステリシス | 0.6 | V | |||
tVMOV | VM 過電圧グリッチ除去時間 | 10 | 12 | 19 | µs | |
VVMUV | 立ち下がり時の VM 低電圧スレッショルド | 4.2 | 4.5 | V | ||
VVMUV_HYS | VM 低電圧ヒステリシス | 200 | mV | |||
tVMUV | VM 低電圧グリッチ除去時間 | 8 | 12 | 19 | µs | |
VMPOR_FALL | デバイスが POR に入る VM 電圧 | HW および SPI (S) バリアントに適用 | 3.6 | V | ||
VMPOR_RISE | デバイスが POR から出る VM 電圧 | HW および SPI (S) バリアントに適用 | 3.9 | V | ||
VDDPOR_FALL | デバイスが POR に入る VDD 電圧 | SPI (P) バリアントに適用 | 3.5 | V | ||
VDDPOR_RISE | デバイスが POR から出る VDD 電圧 | SPI (P) バリアントに適用 | 3.8 | V |