JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
この状態になるのは次の場合です。すべてのモードで DRVOFF = 1'b0 で、nSLEEP ピンが HIGH にアサートされるかまたは VDD ピンの電圧が VDDPOR_RISE を上回る場合。さらにPWM モードで、IN1 /EN と IN2/PH の両方が 1'b1 の場合。この状態では、デバイスはパワーアップされたままで (ISTANDBY)、ドライバは Hi-Z になり、nFAULT はアサート解除されます。デバイスは、指令されたときにアクティブ状態またはスリープ状態に移行する準備ができています。 オフ状態診断 (OLP) は、イネーブルの場合、この状態で実行されます。