JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
ユーザーは、パワー FET がオフのときにスタンバイ状態でオフ状態診断を使用して、OUTx ノードのインピーダンスを判断できます。この診断機能により、スタンバイ状態で以下に示す故障状態をパッシブに検出できます。
PH/EN モードまたは PWM モードのフルブリッジ負荷について、フォルトがないシナリオとフォルト・シナリオに対する OLP の組み合わせおよび真理値表 を 表 8-15 に示します。
ユーザー入力 | OLP の設定 | OLP CMP 出力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nSLEEP | DRVOFF | EN/IN1 | PH/IN2 | OUT1 | OUT2 | CMP REF | 選択された出力 | 正常 | 開放 | GND 短絡 | VM 短絡 |
1 | 1 | 1 | 0 | ROLP_PU | ROLP_PD | VOLP_REFH | OUT1 | L | H | L | H |
1 | 1 | 0 | 1 | ROLP_PU | ROLP_PD | VOLP_REFL | OUT2 | H | L | L | H |
1 | 1 | 1 | 1 | ROLP_PD | ROLP_PU | VOLP_REFL | OUT2 | H | H | L | H |
独立モードのローサイド負荷について、フォルトがないシナリオおよびフォルト・シナリオに対する OLP の組み合わせおよび真理値表を 表 8-16 に示します。
ユーザー入力 | OLP の設定 | OLP_CMP 出力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAG ピン | S_DIAG ビット | nSLEEP | DRVOFF | EN/IN1 | PH/IN2 | OUT1 | OUT2 | CMP REF | 選択された出力 | 正常 | 開放 | 短絡 |
LVL2, LVL6 | 2'b01 | 1 | 1 | 1 | 未使用 | ROLP_PU | Hi-Z | VOLP_REFH | OUT1 | L | H | H |
LVL3, LVL4 | 2'b11 | 1 | 1 | 1 | 未使用 | ROLP_PD | Hi-Z | VOLP_REFL | OUT1 | L | L | H |
LVL2, LVL6 | 2'b01 | 1 | 1 | 0 | 1 | Hi-Z | ROLP_PU | VOLP_REFH | OUT2 | L | H | H |
LVL3, LVL4 | 2'b11 | 1 | 1 | 0 | 1 | Hi-Z | ROLP_PD | VOLP_REFL | OUT2 | L | L | H |
独立モードのハイサイド負荷について、フォルトがないシナリオおよびフォルト・シナリオに対する OLP の組み合わせおよび真理値表を 表 8-17 に示します。
ユーザー入力 | OLP の設定 | OLP_CMP 出力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAG ピン | S_DIAG ビット | nSLEEP | DRVOFF | EN/IN1 | PH/IN2 | OUT1 | OUT2 | CMP REF | 選択された出力 | 正常 | 開放 | 短絡 |
LVL2, LVL6 | 2'b01 | 1 | 1 | 1 | 未使用 | ROLP_PU | Hi-Z | VOLP_REFH | OUT1 | H | H | L |
LVL3, LVL4 | 2'b11 | 1 | 1 | 1 | 未使用 | ROLP_PD | Hi-Z | VOLP_REFL | OUT1 | H | L | L |
LVL2, LVL6 | 2'b01 | 1 | 1 | 0 | 1 | Hi-Z | ROLP_PU | VOLP_REFH | OUT2 | H | H | L |
LVL3, LVL4 | 2'b11 | 1 | 1 | 0 | 1 | Hi-Z | ROLP_PD | VOLP_REFL | OUT2 | H | L | L |