JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8706-Q1 には、複数の入力 PWM モードがあり、さまざまな制御スキーマと出力負荷構成をサポートします。ゲート・ドライバの出力は、IN1/EN、IN2/PH、nHIZx の入力ピンにより制御できます。SPI デバイスのバリアントでは、出力も、S_IN1/EN、S_IN2/PH、S_nHIZx レジスタ設定により制御することができます。PWM モードは、SPI デバイスのバリアントでは SPI レジスタ設定 BRG_MODE により、H/W デバイスのバリアントでは H/W MODE ピンにより設定します。各モードと、それぞれの機能の詳細は以下の通りです。
PWM モード | SPI インターフェイス (BRG_MODE) | H/W インターフェイス (モード・ピン) |
---|---|---|
Topic Link Label7.3.3.1 | 00b | レベル 1 |
Topic Link Label7.3.3.2 | 01b (PH/EN) | レベル 2 (PH/EN) |
10b (PWM) | レベル 3 (PWM) | |
Topic Link Label7.3.3.3 | 11b | レベル 4 |