JAJSFU5B January 2017 – November 2018 DRV8886AT
PRODUCTION DATA.
パラメータ | テスト条件 | 最小 | 代表値 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VM、DVDD、AVDD) | ||||||
VVM | VM 動作電圧 | 8 | 37 | V | ||
IVM | VM 動作電源電流 | ENABLE = 1、nSLEEP = 1、モータ負荷なし | 5 | 8 | mA | |
IVMQ | VM スリープ・モード電源電流 | nSLEEP = 0、TA = 25℃ | 20 | μA | ||
nSLEEP = 0、TA = 125℃(1) | 40 | |||||
tSLEEP | スリープ時間 | nSLEEP = 0 でスリープモード | 50 | 200 | μs | |
tWAKE | ウェークアップ時間 | nSLEEP = 1 で出力遷移 | 0.85 | 1.5 | ms | |
tON | ターンオン時間 | VM > UVLO で出力遷移 | 0.85 | 1.5 | ms | |
VDVDD | 内部レギュレータ電圧 | 0~1mA 外部負荷 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | V |
VAVDD | 内部レギュレータ電圧 | 外部負荷なし | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
チャージ・ポンプ (VCP、CPH、CPL) | ||||||
VVCP | VCP 動作電圧 | VM + 5.5 | V | |||
論理レベル入力 (STEP、DIR、ENABLE、nSLEEP、M1) | ||||||
VIL | 入力論理 Low 電圧 | 0 | 0.8 | V | ||
VIH | 入力論理 High 電圧 | 1.6 | 5.3 | V | ||
VHYS | 入力論理ヒステリシス | 200 | mV | |||
IIL | 入力論理 Low 電流 | VIN = 0V | –1 | 1 | μA | |
IIH | 入力論理 High 電流 | VIN = 5V | 100 | μA | ||
RPD | プルダウン抵抗 | 対 GND | 100 | kΩ | ||
tPD(1) | 伝搬遅延 | STEP で電流変更 | 1.2 | μs | ||
トライレベル入力 (M0、TRQ) | ||||||
VIL | トライレベル入力論理 Low 電圧 | 0 | 0.65 | V | ||
VIZ | トライレベル入力 Hi-Z 電圧 | 0.95 | 1.1 | 1.25 | V | |
VIH | トライレベル入力論理 High 電圧 | 1.5 | 5.3 | V | ||
IIL | トライレベル入力論理 Low 電流 | VIN = 0V | –90 | μA | ||
IIH | トライレベル入力論理 High 電流 | VIN = 5V | 155 | μA | ||
RPD | トライレベル・プルダウン抵抗 | VIN = Hi-Z、対 GND | 65 | kΩ | ||
RPU | トライレベル・プルアップ抵抗 | VIN = Hi-Z、対 DVDD | 130 | kΩ | ||
クワッドレベル入力 (減衰) | ||||||
VI1 | クワッドレベル入力電圧 1 | 対 GND 1% 5kΩ で設定可能 | 0 | 0.14 | V | |
VI2 | クワッドレベル入力電圧 2 | 対 GND 1% 15kΩ で設定可能 | 0.24 | 0.46 | V | |
VI3 | クワッドレベル入力電圧 3 | 対 GND 1% 44.2kΩ で設定可能 | 0.71 | 1.24 | V | |
VI4 | クワッドレベル入力電圧 4 | 対 GND 1% 133kΩ で設定可能 | 2.12 | 5.3 | V | |
IO | 出力電流 | 対 GND | 17 | 22 | 27.25 | μA |
制御出力 (nFAULT) | ||||||
VOL | 出力論理 Low 電圧 | IO = 1mA、RPULLUP = 4.7kΩ | 0.5 | V | ||
IOH | 出力論理 High リーク電流 | VO = 5V、RPULLUP = 4.7kΩ | –1 | 1 | μA | |
モータ・ドライバ出力 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | ||||||
RDS(ON) | ハイサイド FET オン抵抗 | VM = 24V、I = 1.4A、TA = 25℃ | 290 | 346 | mΩ | |
RDS(ON) | ローサイド FET オン抵抗 | VM = 24V、I = 1.4A、TA = 25℃ | 260 | 320 | mΩ | |
tRISE(1) | 出力立ち上がり時間 | 100 | ns | |||
tFALL(1) | 出力立ち下がり時間 | 100 | ns | |||
tDEAD(1) | 出力デッドタイム | 200 | ns | |||
Vd(1) | ボディダイオード順方向電圧 | IOUT = 0.5A | 0.7 | 1 | V | |
PWM 電流制御 (RREF) | ||||||
ARREF | RREF トランスインピーダンス・ゲイン | 28.1 | 30 | 31.9 | kAΩ | |
VRREF | RREF 電圧 | RREF = 18~132kΩ | 1.18 | 1.232 | 1.28 | V |
tOFF | PWM オフ時間 | 20 | μs | |||
CRREF | RREF の等価容量 | 10 | pF | |||
tBLANK | PWM ブランキング時間 | IRREF = 2.0A、63%~100% 電流設定 | 1.5 | µs | ||
IRREF = 2.0A、0%~63% 電流設定 | 1 | |||||
ΔITRIP | 電流トリップ精度 | IRREF = 1.5A、10%~20% 電流設定、1% リファレンス抵抗 | -15% | 15% | ||
IRREF = 1.5A、20%~63% 電流設定、1% リファレンス抵抗 | –10% | 10% | ||||
IRREF = 1.5A、71%~100% 電流設定、1% リファレンス抵抗 | –6.25% | 6.25% | ||||
保護回路 | ||||||
VUVLO | VM UVLO | VM 立ち下がり、UVLO 通知 | 7 | 7.8 | V | |
VM 立ち上がり、UVLO 復帰 | 7.2 | 8 | ||||
VUVLO,HYS | 低電圧ヒステリシス | 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド | 200 | mV | ||
VCPUV | チャージ・ポンプ低電圧 | VCP 立ち下がり、CPUV 通知 | VM + 2 | V | ||
IOCP | 過電流保護レベル | FET を流れる電流 | 3 | A | ||
tOCP(1) | 過電流グリッチ除去時間 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | μs | |
tRETRY | 過電流リトライ時間 | 1 | 1.6 | ms | ||
TTSD(1) | 過熱保護閾値温度 | ダイ温度 TJ | 150 | °C | ||
THYS(1) | 過熱保護閾値ヒステリシス | ダイ温度 TJ | 20 | °C |