JAJSFU5B January 2017 – November 2018 DRV8886AT
PRODUCTION DATA.
フルスケール電流とは、マイクロステッピング時の正弦電流波形の最大値を指します。この正弦波振幅は RMS 電流に関係しているため、フルスケール電流もデバイスの熱性能を考慮して求めます。フルスケール電流定格は、およそ √2 × IRMS です。フルスケール電流は、DRV8886AT の構成時に RREF ピンとトルク DAC により設定します。詳細については、「電流レギュレーション」を参照してください。DRV8886AT の場合、フルスケール電流定格はブリッジあたり 2A です。